(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo común Japón-China utilizado Conexión de bajo costo Arnés de derivación Conexión 1 a 2
● ¡Se utilizan componentes Fujitsu de alta fiabilidad para los conectores FCN!
● Utilizamos nuestros propios conectores originales a un precio más asequible.
● Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.
● Convenientes cables de conexión de conector para conectar PLC y bloques de terminales.
· El número de modelo estándar es para cableado directo. Asegúrese de revisar el diagrama de cableado.
· No se puede personalizar la longitud del cable de tierra del conector D-sub. Los cables de tierra no se pueden montar mediante un procesamiento adicional.
· Al modificar el cable de tierra CN2 con alteración, la longitud especificada del cable de tierra CN3 coincidirá con el mismo tamaño. Las longitudes de los cables de tierra CN2 y CN3 no se pueden especificar individualmente.
Página de cableado y color de cables
>> Haz clic aquí.
Página de componente
>> Haz clic aquí.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Número de núcleos | Esquema de dibujo de imagen (mm) | Tipo de cable | Longitud especificada (m) | ||
CN1 | CN2 | CN3 | |||||
GRPT Conector FCN Componente FUJITSU Conector MIL Misumi Original Conector D-sub Misumi Original |
F48-2F24 (Mujer) (mujer) |
FCN 48 |
FCN 24 |
FCN 24 |
0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
||
F40-2M20 (Mujer) (mujer) |
FCN 40 |
MIL 20 |
MIL 20 |
||||
F40-2F24 (Mujer) (mujer) |
FCN 40 |
FCN 24 |
FCN 24 |
||||
M40-2M20 (Mujer) (mujer) |
MIL 40 |
MIL 20 |
MIL 20 |
||||
M34-2M20 (Mujer) (mujer) |
MIL 34 |
MIL 20 |
MIL 20 |
||||
D37-2M20 (Mujer) (mujer) |
Dsub 37 |
MIL 20 |
MIL 20 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | 50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte |
---|
GRPT-D37-2M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-2F24-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F40-2M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-F48-2F24-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-M34-2M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPT-M40-2M20-WA-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Voltaje del cable(V) | 30 | Tamaño del conductor(AWG) | 28 | Cable estándar | UL |
---|---|---|---|---|---|
Color del cable | Negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente