(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo común Japón-China Material de marca usado Cable redondo IEEE1284 (MDR) usado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNE Con contramedidas EMI Campana de plástico Tipo de un toque tornillos de gato también incluido durante el envío Misumi Original GRNEK Con contramedidas EMI Capucha fundida a troquel Sumitomo 3M GRNET Con contramedidas EMI Campana de plástico Sumitomo 3M | H (macho) | 14 | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | ||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
HH (Masculino masculino) | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
HY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
HT (Cables masculinos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
HUJ (Hombre / Fusión) Conexión en línea | 14 | 1 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | |||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
HUC (Hombre / Fusión) Conexión escalonada | 14 | ||||
20 | |||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GRNE-H-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-H-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNE-H-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNE-H-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HH-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HH-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HH-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HH-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HT-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HT-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HT-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HT-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HUC-WA-14-[1-50/0.1] |
GRNE-HUC-WA-20-[1-50/0.1] |
GRNE-HUC-WA-50-[1-50/0.1] |
GRNE-HUC-WA-68-[1-50/0.1] |
GRNE-HUJ-WA-14-[1-50/0.1] |
GRNE-HUJ-WA-20-[1-50/0.1] |
GRNE-HUJ-WA-50-[1-50/0.1] |
GRNE-HUJ-WA-68-[1-50/0.1] |
GRNE-HY-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HY-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HY-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNE-HY-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-H-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-H-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-H-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-H-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HH-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HT-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WA-14-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WA-20-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WA-50-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUC-WA-68-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WA-14-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WA-20-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WA-50-[1-50/0.1] |
GRNEK-HUJ-WA-68-[1-50/0.1] |
GRNEK-HY-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HY-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HY-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEK-HY-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNET-H-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNET-H-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNET-H-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HH-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HH-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HH-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HT-WA-14-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HT-WA-20-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HT-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNET-HUC-WA-14-[1-50/0.1] |
GRNET-HUC-WA-20-[1-50/0.1] |
GRNET-HUC-WA-50-[1-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | IEEE | Fabricante del conector | Sumitomo 3M | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Redondo | CN1 | Macho |
Tensión nominal de cable(V) | 30 | Blindaje | 1 capa | Cable estándar (UL / CSA) | UL |
Color del cable | Negro | Par trenzado | Incluido | AWG | AWG28 |
Tipo de cable | WA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente