(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie. Descuento significativo adicional por 20 piezas o más. Mismo modelo aceptado en Japón, China.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | - | Tipo de especificación de forma | - | Tipo de cable | - | Número de núcleos | - | Longitud especificada (m) | - | Agregar alteración hasta el final del número de pieza |
GRPDDN | P | BB | 9 | 1.5 |
Modelo de conector | Modelo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Modelo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
GRPDDN Sin tuerca de seguridad GRPDDJ Con M2.6 Hex Tuerca de bloqueo GRPDDU Con # 4-40 Hex Tuerca de bloqueo | P (macho) | ![]() | BA Amarillo BB Azul UL1007 AWG24 Producto equivalente | 9 | ![]() |
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
S (Hembra) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PT (macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
ST (Hembra) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PY (Macho / Terminal Y) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SY (Hembra / Terminal Y) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PR (Terminal macho / redondo) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) con pin No. Tubo de marca de inserción | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 10 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Número de Parte |
---|
GRPDDJ-PT-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRPDDJ-PT-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRPDDJ-PT-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRPDDJ-ST-BA-37-[0.2-10/0.1] |
GRPDDJ-ST-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRPDDJ-ST-BB-37-[0.2-10/0.1] |
GRPDDN-P-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRPDDN-P-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRPDDN-PT-BB-15-[0.2-10/0.1] |
GRPDDN-S-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRPDDU-P-BB-9-[0.2-10/0.1] |
GRPDDU-P-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRPDDU-PT-BB-25-[0.2-10/0.1] |
GRPDDU-PY-BB-9-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Dsub | Fabricante del conector | Misumi | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | N/A |
CN1 | Macho | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | AWG24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente