(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable Rainbow estándar de 300 V UL unido intermitentemente

Cable Rainbow estándar de 300 V UL unido intermitentemente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> 300 V UL estándar Color intermitente Tipo unido

  • VW-1
  • ULAWM
  • 300 V


● Misumi cable plano original.
● Adecuado para el cableado entre dispositivos, ya que es muy suave.
● Cable plano que tiene partes fusionadas y no fusionadas, mejor para el cableado interno en comparación con los cables planos 100% de modelo fusionado.
● Se puede soldar a presión a conectores MIL de 2,54 pasos (estándar MIL-C-83503).

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· Temperatura nominal: 0-105°C (valor estándar UL)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable arcoíris unido intermitentemente estándar UL de 300 V: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Especificación de la forma Tipo de enlace intermitente
Tensión nominal 300V
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 105°C
Estándar adquirido ULAWM2651
Material de aislamiento PVC

 

Número de modelo Número de núcleos Largo total
(1 rollo) * Incrementos de medidor
Muestra proporcionada
MAST-SFKK-SCL
(Tipo de color intermitente unido)
6 1
/
5
/
10
/
61
(1 rollo)
-
8 -
10 -
14 -
16 -
20
24 -
26 -
30 -
34 -
36 -
40 -
50 -
60 -
64 -

Más información

Especificaciones

Número de modelo Número de núcleos Largo total
(m)
Tamaño Conductor
(Hilos/mm)
Duración, lapso
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm
Voltaje máximo
(V / min)
Corriente permisible
A (30 °C)
Capacidad
(Aproximadamente pF / m)
Impedancia característica
Aproximadamente Ω
Retardo de propagación
Aproximadamente ns / m
Cerca del final
Diafonía
Aproximadamente %
Llama
Propiedades de retardo
Masa
Masa
kg / rollo
MAST-SFKK-SCL
(Tipo de color intermitente unido)
6 1
/
5
/
10
/
61
(1 rollo)
AWG28
(0,08 mm 2 )
7/0.127
Recocido estañado
Alambre de cobre
6.35 7.62 225
o menos
10 o más AC 2000 1 51 108 5 4 VW-1 0.7
8 8.89 10.16 0.93
10 11.43 12.70 1.16
14 16.51 17.78 1.62
16 19.05 20.32 1.86
20 24.13 25.40 2.31
24 29.21 30.48 2.78
26 31.75 33.02 3.01
30 36.83 38.10 3.47
34 41.91 43.18 3.93
36 44.45 45.72 4.16
40 49.53 50.80 4.63
50 62.23 63.50 5.78
60 74.93 76.20 6.94
64 80.01 81.28 7.4

* Los valores de medición están en modo GSG para capacitancia, impedancia característica, retraso de propagación y diafonía de extremo cercano. * (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Cable arcoíris unido intermitentemente estándar UL de 300 V: imagen relacionada

Cable arcoíris unido intermitentemente estándar UL de 300 V: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 35 40 45 50 55 60 65
Factor de reducción de corriente 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.77 0.73
Temperatura ambiente (°C) 70 75 80 85 90 95 100
Factor de reducción de corriente 0.68 0.63 0.58 0.52 0.45 0.37 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido 1 x 0,93 = 0,93 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C

Número de Parte
MAST-SFKK-SCL-6-1
MAST-SFKK-SCL-6-5
MAST-SFKK-SCL-6-10
MAST-SFKK-SCL-6-61
MAST-SFKK-SCL-8-1
MAST-SFKK-SCL-8-5
MAST-SFKK-SCL-8-10
MAST-SFKK-SCL-8-61
MAST-SFKK-SCL-10-1
MAST-SFKK-SCL-10-5
MAST-SFKK-SCL-10-10
MAST-SFKK-SCL-10-61
MAST-SFKK-SCL-14-1
MAST-SFKK-SCL-14-5
MAST-SFKK-SCL-14-10
MAST-SFKK-SCL-14-61
MAST-SFKK-SCL-16-1
MAST-SFKK-SCL-16-5
MAST-SFKK-SCL-16-10
MAST-SFKK-SCL-16-61
MAST-SFKK-SCL-20-1
MAST-SFKK-SCL-20-5
MAST-SFKK-SCL-20-10
MAST-SFKK-SCL-20-61
MAST-SFKK-SCL-24-1
MAST-SFKK-SCL-24-5
MAST-SFKK-SCL-24-10
MAST-SFKK-SCL-24-61
MAST-SFKK-SCL-26-1
MAST-SFKK-SCL-26-5
MAST-SFKK-SCL-26-10
MAST-SFKK-SCL-26-61
MAST-SFKK-SCL-30-1
MAST-SFKK-SCL-30-5
MAST-SFKK-SCL-30-10
MAST-SFKK-SCL-30-61
MAST-SFKK-SCL-34-1
MAST-SFKK-SCL-34-5
MAST-SFKK-SCL-34-10
MAST-SFKK-SCL-34-61
MAST-SFKK-SCL-36-1
MAST-SFKK-SCL-36-5
MAST-SFKK-SCL-36-10
MAST-SFKK-SCL-36-61
MAST-SFKK-SCL-40-1
MAST-SFKK-SCL-40-5
MAST-SFKK-SCL-40-10
MAST-SFKK-SCL-40-61
MAST-SFKK-SCL-50-1
MAST-SFKK-SCL-50-5
MAST-SFKK-SCL-50-10
MAST-SFKK-SCL-50-61
MAST-SFKK-SCL-60-1
MAST-SFKK-SCL-60-5
MAST-SFKK-SCL-60-10
MAST-SFKK-SCL-60-61
MAST-SFKK-SCL-64-1
MAST-SFKK-SCL-64-5
MAST-SFKK-SCL-64-10
MAST-SFKK-SCL-64-61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

567.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6167.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613645.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

614050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616481.28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas UL