(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable estándar de 300 V UL conectado intermitentemente

Cable estándar de 300 V UL conectado intermitentemente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<CABLE-MAESTRO>300 V UL estándar intermitente tipo unido

  • VW-1
  • ULAWM
  • 300 V


● Misumi cable plano original.
● Adecuado para el cableado entre dispositivos, ya que es muy suave.
● Cable plano que tiene partes fusionadas y no fusionadas, mejor para el cableado interno en comparación con los cables planos 100% de modelo fusionado.
● Se puede soldar a presión a conectores MIL de 2,54 pasos (estándar MIL-C-83503).

· Este producto se puede usar en computadoras, dispositivos periféricos, dispositivos de comunicación y equipos de oficina.
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de conexión intermitente estándar UL de 300 V: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

MAST-SFKK-SGR

Especificación de la forma Tipo de enlace intermitente
Tensión nominal 300V
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 105°C
Estándar adquirido ULAWM2651
Material de aislamiento PVC


Unidad de 1 pieza 1 Unidad de rollo

Número de modelo Número de núcleos Largo total
(m)
MAST-SFKK-SGR
(Intermitente enlazado)
6 61
8
10
14
16
20
24
26
30
34
36
40
50
60
64

 

Número de modelo Número de núcleos Largo total
(m)
Muestra proporcionada
MAST-SFKK-SGR
(Intermitente enlazado)
6 1
/
5
/
10
-
8 -
10 -
14 -
16 -
20
24 -
26 -
30 -
34 -
36 -
40 -
50 -
60 -
64 -

Más información

Especificaciones

Número de modelo Número de núcleos Largo total
(m)
Tamaño Conductor
(Hilos/mm)
Duración, lapso
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm
Voltaje máximo
(V / min)
Corriente permisible
A (30 °C)
Capacidad
(Aproximadamente pF / m)
Impedancia característica
Aproximadamente Ω
Retardo de propagación
Aproximadamente ns / m
Cerca del final
Diafonía
Aproximadamente %
Llama
Propiedades de retardo
Masa
Masa
kg / rollo
MAST-SFKK-SGR
(Intermitente enlazado)
6 1
/
5
/
10
/
61
(1 rollo)
AWG28
(0,08 mm 2 )
7/0.127
Recocido estañado
Alambre de cobre
6.35 7.62 225
o menos
10 o más AC 2000 1 51 108 5 4 VW-1 0.7
8 8.89 10.16 0.93
10 11.43 12.70 1.16
14 16.51 17.78 1.62
16 19.05 20.32 1.86
20 24.13 25.40 2.31
24 29.21 30.48 2.78
26 31.75 33.02 3.01
30 36.83 38.10 3.47
34 41.91 43.18 3.93
36 44.45 45.72 4.16
40 49.53 50.80 4.63
50 62.23 63.50 5.78
60 74.93 76.20 6.94
64 80.01 81.28 7.4

* Los valores de medición están en modo GSG para capacitancia, impedancia característica, retraso de propagación y diafonía de extremo cercano. * (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Cable de conexión intermitente estándar UL de 300 V: imagen relacionada

Cable de conexión intermitente estándar UL de 300 V: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente inferior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido 1 x 0,93 = 0,93 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C

Temperatura ambiente (°C) 35 40 45 50 55 60 65
Factor de reducción de corriente 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.77 0.73
Temperatura ambiente (°C) 70 75 80 85 90 95 100
Factor de reducción de corriente 0.68 0.63 0.58 0.52 0.45 0.37 0.26
Número de Parte
MAST-SFKK-SGR-8-1
MAST-SFKK-SGR-8-5
MAST-SFKK-SGR-8-10
MAST-SFKK-SGR-8-61
MAST-SFKK-SGR-10-1
MAST-SFKK-SGR-10-5
MAST-SFKK-SGR-10-10
MAST-SFKK-SGR-10-61
MAST-SFKK-SGR-16-1
MAST-SFKK-SGR-16-5
MAST-SFKK-SGR-16-10
MAST-SFKK-SGR-16-61
MAST-SFKK-SGR-20-1
MAST-SFKK-SGR-20-5
MAST-SFKK-SGR-20-10
MAST-SFKK-SGR-20-61
MAST-SFKK-SGR-24-1
MAST-SFKK-SGR-24-5
MAST-SFKK-SGR-24-10
MAST-SFKK-SGR-24-61
MAST-SFKK-SGR-26-1
MAST-SFKK-SGR-26-5
MAST-SFKK-SGR-26-10
MAST-SFKK-SGR-26-61
MAST-SFKK-SGR-30-1
MAST-SFKK-SGR-30-5
MAST-SFKK-SGR-30-10
MAST-SFKK-SGR-30-61
MAST-SFKK-SGR-34-1
MAST-SFKK-SGR-34-5
MAST-SFKK-SGR-34-10
MAST-SFKK-SGR-34-61
MAST-SFKK-SGR-36-1
MAST-SFKK-SGR-36-5
MAST-SFKK-SGR-36-10
MAST-SFKK-SGR-36-61
MAST-SFKK-SGR-40-1
MAST-SFKK-SGR-40-5
MAST-SFKK-SGR-40-10
MAST-SFKK-SGR-40-61
MAST-SFKK-SGR-50-1
MAST-SFKK-SGR-50-5
MAST-SFKK-SGR-50-10
MAST-SFKK-SGR-50-61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612430.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103645.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613645.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

614050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615063.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas UL