(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, apantallado, cubierta de PVC, serie UL, MASW- BSSBD

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, apantallado, cubierta de PVC, serie UL, MASW- BSSBD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> Tipo de blindaje de cable de señal móvil estándar UL para circuito de corriente débil

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● El "SWING-MASTER Class-B" es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Este producto cumple con las normas UL.
● Utiliza conductores trenzados compuestos concéntricos, lo que lo hace adecuado para piezas móviles de alta velocidad, como las de los robots industriales.
● Resistente y resistente a la torsión, ya que utiliza materiales suaves.
● El cable del núcleo está blindado para obtener excelentes propiedades de cancelación de ruido.

· Las longitudes totales son 50 m / rollo para 0.2 áreas de sección / 20P, 0.3 áreas de sección / 15P, 20P y 0.5 áreas de sección / 8P, 10P, 15P, 20P.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable blindado estándar MASW-BSSBD UL: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MASW-BSSBD 0.12 1P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)

* La longitud total del número de par es
50 m / rollo
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
0.2 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P *
0.3 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P *
20P *
0.5 1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
8P *
10P *
15P *
20P *



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

Cable blindado estándar MASW-BSSBD UL: imagen relacionada

Cable blindado estándar MASW-BSSBD UL: imagen relacionada

Cable blindado estándar MASW-BSSBD UL: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de pares * 1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Voltaje máximo
V / min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MASW-BSSBD 0.12 1P 26 Par trenzado 2 4.2 30.2 2.9 143
o menos
10 o más 500 30/0.08 0.51 N/A 0.23 PVC 0.97 0.85 PVC UL
AWM
1.5P (3 núcleos) 3 4.5 31 2.9 0.9
2P 4 5.3 39.8 2.6 0.9
3P 6 6.2 56.8 2.3 1.0
4P 8 6.6 66 2 1.0
5P 10 7.2 82.2 2 1.0
6P 12 7.7 91.5 2 1.0
7P 14 8.3 92.2 2 1.05
8P 16 8.9 120 1.8 1.05
10P 20 9 128 1.8 1.1
15P 30 10.6 171 1.8 1.1
20P 40 11.7 199 1.8 1.2
0.2 1P 24 2 4.6 36.6 4.2 97.9
o menos
10 o más 500 4/12/0.08 0.73 0.23 1.19 0.8
1.5P (3 núcleos) 3 5 38.8 4.2 0.9
2P 4 6.1 58 3.8 0.9
3P 6 7 75.6 3.4 1.0
4P 8 7.6 88.2 2.9 1.0
5P 10 8.4 108 2.9 1.1
6P 12 8.9 123 2.9 1.1
8P 16 10.3 167 2.6 1.1
10P 20 10.3 170 2.6 1.1
15P 30 12.4 232 2.6 1.2
20P 40 13.8 291 2.6 1.3
0.3 1P 22 2 4.9 41.4 5.5 62.2
o menos
10 o más 500 4/18/0.08 0.9 0.23 1.36 0.8
1.5P (3 núcleos) 3 5.3 45 5.5 0.9
2P 4 6.6 71.3 5 0.8
3P 6 7.6 88.7 4.4 0.95
4P 8 8.2 105 3.9 0.95
5P 10 9.1 136 3.9 1.1
6P 12 9.7 159 3.9 1.1
8P 16 11.4 207 3.4 1.2
10P 20 11.4 216 3.4 1.2
15P 30 13.9 302 3.4 1.3
20P 40 15.5 383 3.4 1.4
0.5 1P 20 2 5.5 52.9 7.8 39.1
o menos
10 o más 500 7/17/0.08 1.15 0.25 1.65 0.8
1.5P (3 núcleos) 3 5.8 58.5 7.8 0.8
2P 4 7.3 90.9 7 0.65
3P 6 8.8 121 6.2 1.05
4P 8 9.5 153 5.4 1.05
5P 10 10.3 181 5.4 1.1
6P 12 11.3 216 5.4 1.2
8P 16 13 281 4.7 1.15
10P 20 14.3 320 4.7 1.3
15P 30 16.4 432 4.7 1.4
20P 40 18 547 4.7 1.4



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 El cambio de tamaño solo se debe utilizar como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
  

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0,12 mm 2 1 P:
4.2 x 0.89 = 3.73 (A)

Cable blindado estándar MASW-BSSBD UL: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable
BSBD-1

Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara
  L1   L1 L2   L1 L2   L1 L2
1 1 Naranja Punto 1 Rojo 8 1 Blanco Punto 2 Rojo Negro 15 1 Rosado Punto 3 Rojo Negro 22 1 Gris claro Puntos consecutivos Rojo Negro
2 " Negro 2 " Rojo Negro 2 " Rojo Negro 2 " Rojo Negro
2 3 Gris claro " Rojo 9 3 Amarillo " Rojo Negro 16 3 Naranja Punto 4 Rojo Negro 23 3 Blanco " Rojo Negro
4 " Negro 4 " Rojo Negro 4 " Rojo Negro 4 " Rojo Negro
3 5 Blanco " Rojo 10 5 Rosado " Rojo Negro 17 5 Gris claro " Rojo Negro 24 5 Amarillo " Rojo Negro
6 " Negro 6 " Rojo Negro 6 " Rojo Negro 6 " Rojo Negro
4 7 Amarillo " Rojo 11 7 Naranja Punto 3 Rojo Negro 18 7 Blanco " Rojo Negro 25 7 Rosado " Rojo Negro
8 " Negro 8 " Rojo Negro 8 " Rojo Negro 8 " Rojo Negro
5 9 Rosado " Rojo 12 9 Gris claro " Rojo Negro 19 9 Amarillo " Rojo Negro            
10 " Negro 10 " Rojo Negro 10 " Rojo Negro            
6 11 Naranja Punto 2 Rojo 13 11 Blanco " Rojo Negro 20 11 Rosado " Rojo Negro            
12 " Negro 12 " Rojo Negro 12 " Rojo Negro            
7 13 Gris claro " Rojo 14 13 Amarillo " Rojo Negro 21 13 Naranja Puntos consecutivos Rojo Negro            
14 " Negro 14 " Rojo Negro 14 " Rojo Negro            
Número de Parte
MASW-BSSBD-0.2-1P-100
MASW-BSSBD-0.2-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.2-1.5P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.2-2P-100
MASW-BSSBD-0.2-3P-100
MASW-BSSBD-0.2-4P-100
MASW-BSSBD-0.2-5P-100
MASW-BSSBD-0.2-6P-100
MASW-BSSBD-0.2-8P-100
MASW-BSSBD-0.2-15P-100
MASW-BSSBD-0.2-20P-50
MASW-BSSBD-0.3-1P-100
MASW-BSSBD-0.3-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.3-1.5P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.3-2P-100
MASW-BSSBD-0.3-3P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.3-5P-100
MASW-BSSBD-0.3-6P-100
MASW-BSSBD-0.3-8P-100
MASW-BSSBD-0.5-1P-100
MASW-BSSBD-0.5-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.5-1.5P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.5-2P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.5-3P-100
MASW-BSSBD-0.5-4P-100
MASW-BSSBD-0.5-5P-100
MASW-BSSBD-0.5-6P-100
MASW-BSSBD-0.5-8P-50
MASW-BSSBD-0.5-10P-50
MASW-BSSBD-0.5-20P-50
MASW-BSSBD-0.12-1P-100
MASW-BSSBD-0.12-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.12-1.5P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.12-2P-100
MASW-BSSBD-0.12-2P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.12-3P-100
MASW-BSSBD-0.12-3P-[1-99/1]
MASW-BSSBD-0.12-4P-100
MASW-BSSBD-0.12-5P-100
MASW-BSSBD-0.12-7P-100
MASW-BSSBD-0.12-10P-100
MASW-BSSBD-0.12-15P-100
MASW-BSSBD-0.12-20P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224214.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.22431.55
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.22431.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224426.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000.224637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224847.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2241058.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2241268.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.22416810.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224301512.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.224402013.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322214.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.32231.55.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.32231.55.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322426.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.322637.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221059.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.3221269.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.32216811.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.52031.55.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.52031.55.8
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.520427.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520638.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520849.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.52010510.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.52012611.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.52016813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.520201014.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.520402018
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.1226214.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.122631.54.5
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.122631.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226425.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.1226425.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226636.2
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.1226636.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226846.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.12261057.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.12261478.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.122620109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226301510.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226402011.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 30 V Blindaje Normas representativas UL
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm