(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la serie MS3101 - MIL-spec, resistente al agua, bayoneta, M12, adaptador de relé

Conector circular de la serie MS3101 - MIL-spec, resistente al agua, bayoneta, M12, adaptador de relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Reduce drásticamente el trabajo involucrado con la formación del acoplamiento del conector. Aplicaciones convenientes de un toque como relé entre dispositivos.

  • MIL
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura

● Un adaptador que se conecta al enchufe directo a través del relé.
● Bayonet VG95234 es un estándar de ajuste de uso común a nivel internacional.
● El tamaño de la carcasa es compatible con el conector MS MIL-DTL-5015.



· El componente de acoplamiento es un conector recto.
Compruebe si es hombre o mujer y haga una selección en función del uso deseado.

Especificaciones

 Adaptador intermedio de bayoneta MS3101 (resistente al agua): imagen relacionada

Número de modeloTamaño de la carcasaArregloForma de contactoNúmero de núcleosPeso (g)
P / macho
S / hembra
VGM3101F10SL3P
Pin (macho)

S
Zócalo (hembra)
31919
421616
14S664042
161035056
181106370
1156067
221419112122
224108118
282137133145

Más información

Adaptador intermedio de bayoneta MS3101 (resistente al agua): imagen relacionada

Adaptador intermedio de bayoneta MS3101 (resistente al agua): imagen relacionada

Materiales / acabado
 MaterialAcabado
CarcasaAleación de aluminioZinc Cobalto (Negro)
ContactoAleación de cobrePlateado
Contacto
AislanteCaucho nitrilo-
Buje de goma

Combinación
Adaptador de reléCompañeros
Conector rectoTapa
VGM3101FVGM3106FVGM95234-**R
  
Número de Parte
VGM3101F-10SL-3P
VGM3101F-10SL-3S
VGM3101F-10SL-4P
VGM3101F-10SL-4S
VGM3101F-14S-6P
VGM3101F-14S-6S
VGM3101F-16-10P
VGM3101F-16-10S
VGM3101F-18-1P
VGM3101F-18-1S
VGM3101F-18-11P
VGM3101F-18-11S
VGM3101F-22-14P
VGM3101F-22-14S
VGM3101F-22-22P
VGM3101F-22-22S
VGM3101F-28-21P
VGM3101F-28-21S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X V W X VG
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Otras normas (MIL) Modelo de conector Adaptador de relé Cambio de posición clave Ninguno
Método de separación Bayoneta

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm