(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavija de ø2 mm (niquelada)

Clavija de ø2 mm (niquelada)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clavija de ø2 mm con niquelado. 6 tipos de rojo, negro, azul, amarillo, verde y blanco.

  • Soldadura
  • Niquelado

● La conexión se realiza mediante soldadura, y dado que hay 6 colores disponibles, es fácil distinguirlos por colores cuando se conecta.

Especificaciones

Número de modeloColor
TJ-1-RERojo
TJ-1-BKNegro
TJ-1-BUAzul
TJ-1-YEAmarillo
TJ-1-GRVerde
TJ-1-WHBlanco

Más información

ø2 mm Pin Socket (niquelado): imagen relacionada

Especificaciones
EnchapadoNiquelado
AislamientoNylon 6
Rango de temperatura de funcionamiento-5°C a 50°C
Clasificación5A / 30 VAC
Tensión soportada1,000 V AC / 1 minuto Duración
Resistencia de aislamiento500 V CC / 100 MΩ o más
Resistencia al contacto10 mΩ
Número de Parte
TJ-1-BK
TJ-1-BU
TJ-1-GR
TJ-1-RE
TJ-1-WH
TJ-1-YE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otro] Otros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Pin Enchufe Corriente nominal(A) 5 Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico