(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Visualiza eventos nunca antes vistos en el lugar de trabajo. La visualización de "paradas momentáneas" ayuda a identificar sus causas.
[Características]
· Comienza a grabar automáticamente cuando se enciende la alimentación.
· La grabación continúa incluso cuando el almacenamiento se llena al eliminar los archivos más antiguos (la tarjeta SD se vende por separado).
· Para evitar que se sobrescriban los datos, se protegen los datos hasta 15 minutos antes y después de una entrada externa.
· Compatible con Full HD, lo que permite ver partes que antes no eran visibles.
· Se puede instalar en varios ángulos utilizando los orificios de montaje en las tres superficies (superior, inferior y lateral) (compatible con un trípode).
· Conveniente conector de bloque de terminales para trabajos en sitio (entrada de señal de energía).
· Hasta 15 minutos de vídeo cuando se produce un error.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
IB-ECT001
Equipo de conexión | PLC, etc. | Tipo de interfaz | Grabar en tarjeta SD | Color/monocromo | Color |
---|---|---|---|---|---|
Número de píxeles(0 mil píxeles) | 500 | Método de montaje | Otro | Dimensión vertical(mm) | 83 |
Ancho de la dimensión(mm) | 82 | Profundidad de la dimensión(mm) | 36.5 | Resolución de video | 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), hasta 30 fps |
Formato de registro AV | Códec H.264/AVC | Foco de la lente | F=2.0, 85° | Sensor de imagen | CMOS |
pantalla LCD | LCD TFT de 2,4 pulgadas | Audio | Micrófono / altavoz de alta sensibilidad incorporado | Archivo de grabación de video | Formato MOV (H.264) |
Medios de almacenamiento | Tarjeta SD MAX32GB (se vende por separado) | Fuente de alimentación de entrada | DC5 a 48 V | Entrada de disparo | Relé / cierre (entrada de contacto seco) |
Vision nocturna | Soportado | Reloj en tiempo real | Reloj de tiempo real incorporado (fecha y hora) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0 a 50 |
Accesorios | Reproductor de video diseñado para PC con Windows (función de copia automática al insertar una tarjeta SD) | Características 1 | Compatible con Full HD La grabación automática comienza al encenderse. La grabación continúa eliminando los archivos más antiguos incluso cuando el almacenamiento se llena. | Características 2 | Para evitar que se sobrescriban los datos, protege los datos de hasta 15 minutos antes y después de una entrada externa. Puede verificar solo los datos necesarios para poder detectar la causa de una falla en la fase inicial. |
Características 3 | Se puede instalar en varios ángulos utilizando los orificios de montaje en las tres superficies (superior, inferior y lateral). | Características 4 | Conveniente conector de bloque de terminales para el trabajo en el sitio (se proporciona AWG 18 con terminal de dos bloques para fuente de alimentación y entrada de disparo) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IB-ECT001 de la serie Observador de paro, Choco.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente