(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Marco abierto

Marco abierto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

Oferta de PCB de tipo compacto para fuente de alimentación integrada

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • TUV


● Modelo compacto con alta eficiencia y larga vida.
● Conexiones de entrada y salida del modelo de conector.
● Modelo de salida única: 20-60 W, modelo de salida múltiple: 60 W


∙ Un modelo de placa de circuito con componentes montados. No tuerza, doble ni aplique impacto a la PCB. Hacerlo puede causar un mal funcionamiento.
∙ Debido a las áreas de alta tensión y alta temperatura, no toque el producto durante el uso o inmediatamente después de apagarlo. Riesgo de descarga eléctrica y quemaduras.
∙ Asegúrese de que la corriente de carga no caiga por debajo de la corriente de salida mínima. El voltaje de salida puede volverse inestable.
∙ Los conectores para conectar a la entrada y salida se venden por separado.
∙ El juego de conectores de la serie ESP30-20 no está disponible.
· Consulte el sitio web para otras precauciones.

<Precaución>
(1) Tenga cuidado de permanecer dentro del rango de voltaje de salida permitido al ajustar el voltaje de salida. Fuera de este rango de voltaje, se activa el mecanismo de protección contra sobretensión, evitando el funcionamiento normal.
(2) El voltaje del terminal de salida puede exceder el rango permitido debido a picos de voltaje externos cuando se conectan cargas inductivas, lo que puede dañar la fuente de alimentación.

Especificaciones

Marco abierto: imagen relacionada

Salida única

Número de modelo Potencia de salida Tensión de salida
ESP30 20 5
12
24
45
60


Salida múltiple

Número de modelo Potencia de salida Tensión de salida
ESP30 60 D1 (+5 V, +24 V)
T1 (+5 V, ±12 V)


Juego de conectores de conexión (1 lado de entrada y lado de salida, cada uno, 10 contactores)

Número de modelo Forma Potencia de conmutación compatible Tipo de salida
ESP30 CS1 ESP30-45 Simple
CS2 ESP30-60 Simple
CS3 ESP30-60-D1, T1 Multi

Nota) El conjunto de conectores de la serie ESP30-20 no está disponible.

Más información

Especificaciones

Número de modelo ESP30-20-5 ESP30-20-12 ESP30-20-24 ESP30-45-5 ESP30-45-12 ESP30-45-24 ESP30-60-5 ESP30-60-12 ESP30-60-24 ESP30-60-D1 ESP30-60-T1
Tipo de salida Salida única Salida múltiple (2 salidas) Salida múltiple (3 salidas)
Voltaje de entrada 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC
Frecuencia de entrada 47 a 440 Hz 47 a 440 Hz 47 a 63 Hz 47 a 63 Hz
Corriente de entrada (115/230 V CA) 0.6A/0.4A 1.2A/0.7A 1.8A/1.0A 1.1A/0.7A 1.1A/0.7A
Corriente de entrada de entrada (115/230 V CA) 30A/65A 17A/35A 30A/60A 30A/60A 30A/60A
Tensión de salida 5V 12V 24V 5V 12V 24V 5V 24V 24V 5V (V1) 24 V (V2) 5V (V1) 12V (V2) - 12 V (V3)
Corriente de salida 4.4A 1.8A 0.92A 8.0A 3.7A 1.9A 10.0A 5.0A 2.5A 3.5A
[0.5 ~ 3.85 A]
1.5A
[0.1 ~ 1.65A]
4.0A
[0.5 ~ 4.4A]
2.0A
[0.1 ~ 2.2A]
0.5A
[0.1 ~ 0.55A]
Máxima potencia de salida 22.0W 21.6W 22.08W 40.0W 44.4W 45.6W 50.0W 60.0W 60.0W 53.5W 50.0W
Ruido de salida
(Por método de medición)
80 mVp-p 150 mVp-p 240 mVp-p 100 mVp-p 100 mVp-p 100 mVp-p 80 mVp-p 120 mVp-p 240 mVp-p 80 mVp-p 100 mVp-p 80 mVp-p 80 mVp-p 100 mVp-p
Rango variable de voltaje de salida 4.5 ~ 5.4V 10.8 ~ 13.2V 21.6 ~ 26.4V 4.5 ~ 5.5V 10.8 ~ 13.2V 21.6 ~ 26.4V 4.75 ~ 5.5V 11.4 ~ 13.2V 22.8 ~ 27.6V - - - - -
Diferencia permitida de voltaje de salida ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±3.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±1.0% +3.0%, -2.0% +8.0%, -4.0% +3.0%, -2.0% ±6.0% +10.0%, -6.0%
Voltaje de salida Fluctuación máxima de entrada ±1.0% ±0.5% ±0.5% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±1.0% ±0.5% ±1.0% ±2.0%
Voltaje de salida Fluctuación de carga máxima ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±3.0% ±2.0% ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.5% ±2.0% ±1.5% ±2.0% ±5.0%
Eficiencia 75% 81% 84% 72% 76% 78% 79% 83% 85% 82% 78%
Tiempo de arranque (115/230 V CA)
Carga máxima
0.5s/0.5s 1.2s/0.8s 0.5s/0.5s 0.2s/0.2s 0.2s/0.2s
Tiempo de retención (115/230 V CA)
Carga máxima
16 ms/50 ms 16 ms/50 ms 13 ms/50 ms 14 ms/70 ms 15 ms/70 ms
Protección contra la sobretensión Acción intermitente / Recuperación automática 105% o más Acción intermitente / Recuperación automática 115 a 150% Acción intermitente / Recuperación automática 115 a 150% Acción intermitente / Recuperación automática 115 a 150% Acción intermitente / Recuperación automática 115 a 150%
Proteccion al sobrevoltaje Interruptor de salida, pinzas de diodo Zener Acción intermitente, recuperación automática Interruptor de salida, recuperación después de que la entrada se enciende nuevamente Interruptor de salida, recuperación después de que la entrada se enciende nuevamente Interruptor de salida, recuperación después de que la entrada se enciende nuevamente
5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 27.6 ~ 32.4V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 27.6 ~ 32.4V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 28.4 ~ 32.4V 5.75 ~ 6.75V - 5.75 ~ 6.75V - -
Operación en serie Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido
Operación Paralela N/A N/A N/A N/A N/A
Indicador de operación No provisto Pantalla LED: verde No provisto No provisto No provisto
Entorno de operación Temperatura -20 ~ +50 °C (100%)
-20 ~ +60 °C (60%)
-10 ~ +40 °C (100%)
-10 ~ +60 °C (40%)
-10 ~ +45 °C (100%)
-40 ~ +600 °C (50%)
-20 ~ +50 °C (100%)
-20 ~ +70 °C (50%)
-20 ~ +40 °C (100%)
-20 ~ +65 °C (50%)
-20 ~ +40 °C (100%)
-20 ~ +65 °C (50%)
Humedad 20 a 90% HR (sin condensación) 20 a 90% HR (sin condensación)
Método de enfriamiento Enfriamiento de aire natural Enfriamiento de aire natural
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (a 500 V CC Megger): entre entrada-salida, entre entrada-FG, entre salida-FG 100 MΩ o más (a 500 V CC Megger): entre entrada-salida, entre entrada-FG, entre salida-FG
Voltaje pico Entre entrada-salida: 4 kVAC,
Entre Input-FG: 1.5 kVAC,
Entre salida-FG: 1.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Entre entrada-salida: 4 kVAC,
Entre Input-FG: 1.5 kVAC,
Entre salida-FG: 0.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Entre entrada-salida: 4 kVAC,
Entre Input-FG: 1.5 kVAC,
Entre salida-FG: 1.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Entre entrada-salida: 4 kVAC,
Entre Input-FG: 1.5 kVAC,
Entre salida-FG: 1.5 kVAC / 1 minuto de intervalo cada uno
Cumplimiento estándar Estándares de seguridad ANSI/AAMI ES60601-1,
TUV EN60601-1, IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1,
TUV EN60601-1, IEC60601-1
UL60950-1, TUV EN60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1,
TUV EN60601-1, IEC60601-1
UL60950-1, TUV EN60950-1,
ANSI/AAMI ES60601-1,
TUV EN60601-1, IEC60601-1
Regulación de corriente armónica EN61000-3-2, 3 EN61000-3-2, 3
EMI EN55011, EN55022 clase B EN55011 clase B EN55011, EN55022 clase B EN55011, EN55022 clase B
EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024
EN60601-1-2, EN61204-3 EN60601-1-2 EN60601-1-2, EN61204-3 EN60601-1-2, EN61204-3
Esperanza de vida (40°C, carga máxima) Aproximadamente 7.3 años: 5 V
9.1 años aproximadamente: 12, 24 V
6.6 años aproximadamente Aproximadamente 3.2 años: 5 V, 6.1 años aprox .: 12 V
Aproximadamente 10 años: 24 V
1.6 años aproximadamente
(75% de carga: 4.0 años)
6.1 años aproximadamente
Conector de conexión Entrada de CA (CN1) Carcasa compatible con Molex: 2139-03,
Contacto: 2478
Carcasa compatible con Molex: 5195-03,
Contacto: 5194
Carcasa compatible con JST: VHR-3 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
Carcasa compatible con JST: VHR-3 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
Salida DC (CN2) Carcasa compatible con Molex: 2139-04,
Contacto: 2478
Carcasa compatible con Molex: 5195-06,
Contacto: 5194
Carcasa compatible con JST: VHR-4 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
Carcasa compatible con JST: VHR-6 *
Contacto: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1
Masa 90 g 180 g 150 g 150 g 150 g


Marco abierto: imagen relacionada

Marco abierto: imagen relacionada
Marco abierto: imagen relacionada

Marco abierto: imagen relacionada

Marco abierto: imagen relacionada

Número de Parte
ESP30-60-5
ESP30-60-12
ESP30-60-24
ESP30-60-D1
ESP30-60-T1
ESP30-CS1
ESP30-CS2
ESP30-CS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConfiguración Capacidad
(W)
Single / Multi Voltaje de entrada Voltaje de salida (solo individual) Corriente de salida nominal (solo individual)
(A)
Forma de terminal de entrada y salida Norma representativa Altura
(mm)
Tamaños Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
En la corriente de salida nominal 1 en 24 V CC
(A)
En la corriente de salida nominal 2 en 12 V CC
(A)
Con corriente de salida nominal 3 en 5 V CC
(A)
Voltaje de salida (solo múltiples) Salida múltiple a 5 V CC / 24 V CC
(A)
Salida múltiple a 5 V CC / 12 V CC / -12 V CC
(A)
Conjunto de conector de conexión (fuente de alimentación de conmutación adecuada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marco abierto60SimpleAC / DC5 VDC10ConectorCE / CUL / TUV32101.650.8--10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marco abierto60SimpleAC / DC12 VDC5ConectorCE / CUL / TUV32101.650.8-5-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marco abierto60SimpleAC / DC24 VDC2.5ConectorCE / CUL / TUV32101.650.82.5------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marco abierto60MultiAC / DC--ConectorCE / CUL / TUV32101.650.8---5 VDC / 24 VDC3.5/1.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marco abierto60MultiAC / DC--ConectorCE / CUL / TUV32101.650.8---5 VDC / 12V / -12V-4/2/0.5-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

---Otros--------------ESP30-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--Otros--------------ESP30-60
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--Otros--------------ESP30-60-D1 / ESP30-60-T1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marco abierto: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico