(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SS30WS Compatible con UL, blindaje de doble capa (Números de pieza)

SS30WS Compatible con UL, blindaje de doble capa
  • Descuento por volumen

Los cables de control de la serie SS30WS admiten una reducción de ruido superior y resistencia EMI en un cable con un perfil un 35 % más delgado en comparación con otros cables similares de 300 V.

[Características]
· Voltaje: 30 V
· Compatible con material de cableado de electrodomésticos UL
· Cumple con los requisitos de prueba de llama vertical de UL
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: Negro
· Blindaje: Cinta de papel de aluminio y escudo trenzado. (Resistente a EMI)
· Calibre de alambre: 28 AWG
· Cableado de par trenzado
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Doble escudo
  • Par trenzado
  • 30 V


● Contramedidas de ruido con pantalla trenzada y cinta de aluminio.
● Diámetro aproximadamente 35% más delgado que el modelo de 300 V
El cableado se hace más fácil.



· No es resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada

Número de modelo Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
SS30WS 5P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incrementos)
·
500
·
1000
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
34P
50P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m
(No podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo cuando
ordenando.

Más información

SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada
SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada
SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada
Especificaciones

Número de modelo Par No. *1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje pico
V / min
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
SS30WS 5P 28 0.08 Par trenzado 10 5 41 1 240 o menos 10 o más 300 7/0.127 0.38 Estaño 0.1 PVC 0.58
± 0.02
0.81 PVC ULAWM
20276
8P 16 5.5 52 1 246 o menos
10P 20 6.1 59 1
13P 26 6.5 71 1
17P 34 7.2 85 1
20P 40 7.6 101 1.23
25P 50 8.1 113 1.14
30P 60 9 139 1.04
32P 64 9 148 1.04
34P 68 9 160 0.93
50P 100 10.5 180 0.93



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
 

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG26: valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 1P
2.2 x 0.89 = 1.958 (A)
SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada
SS30WS Compatible con UL, escudo de doble capa: imagen relacionada

Número de Parte
SS30WS-5P-100
SS30WS-8P-100
SS30WS-10P-100
SS30WS-13P-100
SS30WS-17P-100
SS30WS-20P-100
SS30WS-25P-100
SS30WS-30P-100
SS30WS-30P-[1-99/1]
SS30WS-32P-100
SS30WS-32P-[1-99/1]
SS30WS-34P-100
SS30WS-34P-[1-99/1]
SS30WS-50P-100
SS30WS-50P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005P5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008P5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10010P6.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013P6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10017P7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10020P7.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10025P8.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10030P9
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 9930P9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10032P9
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 9932P9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10034P9
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 9934P9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10050P10.5
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 9950P10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 30 V
Blindaje Normas representativas UL Color de la vaina Negro
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal
Otras características Resistencia al ruido