(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capacidad de trabajo mejorada con el clip de prueba más pequeño del mundo. Rojo, negro y juegos de 10 colores disponibles.
● Es posible verificar el funcionamiento de la placa CI montada en superficie con un paso mínimo de 0.2 mm.
● La resistencia de contacto es baja y el efecto sobre la señal medida es mínimo.
· El cuerpo del clip IC y el cable terminal no se venden por pieza.
· Como el cable de terminal del modelo de inserción se fija con tornillos, se aflojará un poco cuando esté conectado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FP7S-B-SCS
Tipo | Color de la punta coloreada | Cable terminal |
FP7S Paso: 0.2 - 0.5 mm Longitud de la punta: 8,5 mm. |
R (rojo) B (negro) |
SCS (Tipo de inserción: tamaño S) |
SCL (Tipo de inserción: talla L) | ||
NCS (Tipo de hilo: tamaño S) | ||
NCL (Tipo de hilo: tamaño L) | ||
FP7 Paso: 0.3 - 1.0 mm Longitud de la punta: 4 mm. |
SCS (Tipo de inserción: tamaño S) | |
SCL (Tipo de inserción: talla L) | ||
NCS (Tipo de hilo: tamaño S) | ||
NCL (Tipo de hilo: tamaño L) | ||
FP7L Paso: 0.3 - 1.0 mm Longitud de la punta: 13 mm. |
SCS (Tipo de inserción: tamaño S) | |
SCL (Tipo de inserción: talla L) | ||
NCS (Tipo de hilo: tamaño S) | ||
NCL (Tipo de hilo: tamaño L) | ||
FP7S-10-SET (Conjunto de 10 colores) | ||
FP7-10-SET (Conjunto de 10 colores) | ||
FP7L-10-SET (Conjunto de 10 colores) |
* El conjunto de 10 colores (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, gris, blanco) incluye un cable de 100 mm con terminal 1P
Especificaciones
Tipo | FP7S | FP7 | FP7L |
Tono | 0.2 - 0.5 mm | 0.3 - 1.0 mm | |
Diámetro del muelle de punta | ø80 μm | ø150 μm | |
Resistencia del conductor (0.1 mA) | 11 mΩ máx. | 1 mΩ máx. | 2 mΩ máx. |
Resistencia de contacto (1 mA) | 7 mΩ máx. | ||
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ / DC 500 V | ||
Voltaje pico | 100 V DC / min | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a + 75°C | ||
Material (cuerpo del clip) | ABS | ||
Material (tubo de punta) | Níquel | Cobre | |
Frecuencias Soportadas | DC a 300 MHz |
Categoría | Otros | Color | Negro | Resistencia de aislamiento | 500 VDC, 500 MΩ |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia de contacto (1 mA) | 7 mΩ máx. | Especificaciones | Clip IC (para montaje de sonda) | Pitch(mm) | 0.2 a 0.5 |
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | 0 ~ 75 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente