(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavija de ø2 mm (chapado en oro)

Clavija de ø2 mm (chapado en oro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

ø2 mm, casquillo con chapado en oro. Disponible en los cinco modelos de rojo, negro, azul, amarillo y verde.

  • Soldadura
  • Chapado en oro


● La conexión se realiza mediante soldadura, y dado que hay 5 colores disponibles, es fácil discriminar por colores al momento de la conexión.

Especificaciones

Número de modelo Color
WTN1055R6-GO-RE
Rojo
WTN1055R6-GO-BK Negro
WTN1055R6-GO-BU Azul
WTN1055R6-GO-YE Amarillo
WTN1055R6-GO-GR Verde
WTN1055R9-GO-RE Rojo
WTN1055R9-GO-BK Negro
WTN1055R9-GO-BU Azul
WTN1055R9-GO-YE Amarillo
WTN1055R9-GO-GR Verde

Combinación
· R6:> WTN1011R2-GO
:> TJ-2-P
· R9:> WTN1011-GO

Más información

Clavija de ø2 mm (chapado en oro): imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Chapado en oro
Aislamiento PA66 ( UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a + 60°C
Clasificación 6 A / 24 VDC
Voltaje pico 1500 V CA (1 minuto de duración)
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Resistencia al contacto 2 mΩ
Número de Parte
WTN1055R6-GO-BK
WTN1055R6-GO-BU
WTN1055R6-GO-GR
WTN1055R6-GO-RE
WTN1055R6-GO-YE
WTN1055R9-GO-BK
WTN1055R9-GO-BU
WTN1055R9-GO-GR
WTN1055R9-GO-RE
WTN1055R9-GO-YE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Categoría Color Largo total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Pin PlugNegro24.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeAzul24.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeVerde24.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Pin EnchufeRojo24.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeAmarillo24.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeNegro17.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeAzul17.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeVerde17.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeRojo17.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin EnchufeAmarillo17.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Corriente nominal(A) 6 Tensión nominal(V) DC24 Enchapado Oro platino
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 ~ +60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico