(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un prensaestopas con 2, 3 o 4 orificios por conector. El prensaestopas cuenta con rosca estilo M para montaje, pero también viene con una contratuerca para que el prensaestopas también se pueda montar en paneles sin rosca.
[Características]
· Elija entre dos opciones de color: gris (estándar) o negro (Resistente al clima)
· Carcasa fabricada en nailon 66 junto con una arandela y un sello de plástico EPDM para mayor durabilidad.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to +105°C
· Clasificación de protección ambiental IP68.
· Roscado de tornillos estilo M.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
■ Mesa estándar
Número de modelo | No. | Color | Numero de orificios | Diámetro de alambre eléctrico aplicable (mm) | SW | A | B | C | D | Peso (g) | Tornillo de fijación | Diámetro del Orificio de Montaje (mm) | Espesor de placa compatible |
CRMPH | 2M12-2031 | G (Gris) B (negro) | 2 | Ø2.0 ~ 3.1 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2,5 mm o menos |
2M16-3041 | Ø3.0 ~ 4.1 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7 mm o menos | |||
2M20-4361 | Ø4.3 ~ 6.1 | 27 | 30.4 | 21.2 | 20 | M20 (P = 1.5) | 20.3 | ||||||
3M12-1626 | 3 | Ø1.6 ~ 2.6 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2,5 mm o menos | ||
3M16-3042 | Ø3.0 ~ 4.2 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7 mm o menos | |||
3M20-2636 | Ø2.6 ~ 3.6 | 27 | 30.4 | 21.2 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.3 | ||||||
3M20-3552 | Ø3.5 ~ 5.2 | 20 | |||||||||||
4M12-1323 | 4 | Ø1.3 ~ 2.3 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2,5 mm o menos | ||
4M16-2434 | Ø2.4 ~ 3.4 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7 mm o menos | |||
4M20-3448 | Ø3.4 ~ 4.8 | 27 | 30.4 | 21.2 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.3 |
Especificaciones
Material | 66 Nylon (cuerpo, garras, tuerca de seguridad, tuerca de sellado) UL94V-2 |
EPDM (arandela y sello) | |
Estructura protectora | IP68 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C |
Color | Gris (estándar) o negro (resistente a la intemperie) |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma | Tipo de Múltiples Orificios | Estándar de Tornillo | Rosca Métrica | Material | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Glandula de Cable | Material (cuerpo principal) | Nylon 66 / EPDM | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 105 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente