(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El prensaestopas con tuerca de seguridad es compatible con el diámetro exterior del cable eléctrico ø2–30, diseño protector IP67
● El cable se puede fijar simplemente apretando la tapa.
● La estructura protectora cumple con IP67 y tiene una excelente resistencia al aceite.
● El montaje en panel también es posible utilizando la tuerca de seguridad que se incluye.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
■ Tabla de normas
(mm)
Modelo | Diámetro exterior del cable compatible | Panel Diámetro del Orificio de Montaje | Tornillo de fijación | Espesor de placa compatible | Temperatura de operación Distancia | Protector Estructura | A | B | C | D | E | F | G | H | Peso (g) |
OA-W-15M-04 | Ø2 - 4 | Ø15 | M15 (P=1) | 3 mm o menos | -25°C ~ +80°C | IP67 | 27.5 | 6 | 16.4 | Ø18 | 16.5 | Ø18 | 2.5 | 20.5 | 7.0 |
OA-W-15M-05 | Ø3 ~ 5 | 6.8 | |||||||||||||
OA-W-15M-07 | Ø5 ~ 7 | 6.2 | |||||||||||||
OA-W-1606 | Ø4 ~ 6 | Ø21 | CTG16 | 4 mm o menos | 28 | 10 | 20 | Ø22 | 22 | Ø27 | 5.5 | 28 | 12.4 | ||
OA-W-1608 | Ø6 ~ 8 | 11.8 | |||||||||||||
OA-W-1609 | Ø7 ~ 9 | 22 | Ø24 | 24 | 12.8 | ||||||||||
OA-W-1611 | Ø9 ~ 11 | 11.9 | |||||||||||||
OA-W-1613 | Ø11 ~ 13 | 3 mm o menos | 32 | 9 | 24 | Ø27 | 11.4 | ||||||||
OA-W-2216 | Ø11 ~ 16 | Ø28 | CTG22 | 6 mm o menos | 36.5 | 13 | 36 | Ø39 | 36 | Ø39 | 6.5 | 38 | 32.0 | ||
OA-W-2219 | Ø15 ~ 19 | 29.5 | |||||||||||||
OA-W-2823 | Ø19 ~ 23 | Ø34 | CTG28 | 5,5 mm o menos | 52 | 11 | 41 | Ø45 | 41 | Ø45 | 5 | 41 | 67.2 | ||
OA-W-3630 | Ø25 ~ 30 | Ø42 | CTG36 | 7,5 mm o menos | 61 | 14 | 49.5 | Ø54.5 | 49.5 | Ø54.5 | 5 | 50 | 106.5 |
Número de Parte |
---|
OA-W-15M-04 |
OA-W-15M-05 |
OA-W-15M-07 |
OA-W-1606 |
OA-W-1608 |
OA-W-1609 |
OA-W-1611 |
OA-W-1613 |
OA-W-2216 |
OA-W-2219 |
OA-W-2823 |
OA-W-3630 |
Cargando…
Forma | Tipo Integrado | Material | Resina | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Impermeable / Resistencia al Aceite | Tipo | Glandula de Cable | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -25 ~ 80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente