(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas: delgados, resistentes al aceite, caucho de nitrito (Números de pieza)

Prensaestopas: delgados, resistentes al aceite, caucho de nitrito

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prensaestopas ideal para reparar la parte de salida del cable en espacios estrechos


● Prensaestopas delgado que ahorra espacio.
● Como el exterior es pequeño, también se puede instalar en un espacio estrecho.
● Es ideal para fijar la parte del cable de sensores, motores pequeños, etc.
● Está hecho de metal con alta rigidez.
● Estructura protectora IP67. También tiene resistencia al aceite.

Especificaciones

Conector de cable (delgado): imagen relacionada
   
■ Mesa estándar
ModeloNo.Aplicable cable eléctrico
Diámetro (mm)
Tornillo de fijaciónTuerca de seguridad compatible
>> abajo
A
(Ø)
SWBCPeso (g)Diámetro del Orificio de MontajeEspesor de placa compatible
CRMPTM4-2025Ø2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52Ø42 mm o menos
M6-2540Ø2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34Ø6
M7-3550Ø3.5 ~ 5M7 (P = 0.5)CRMPT-LN-M7109Ø7
M8-4560Ø4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)CRMPT-LN-M811105Ø8
M9-5570Ø5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)CRMPT-LN-M91211Ø9
M10-6580Ø6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)CRMPT-LN-M1013126Ø10
M12-80100Ø8 ~ 10M12 (P = 0.5)CRMPT-LN-M12161519.810Ø12
* La tuerca de montaje se vende por separado.

Más información

Conector de cable (delgado): imagen relacionada

Conector de cable (delgado): imagen relacionada

Especificaciones
Material* Consulte el Dibujo estructural / Materiales a la derecha
Rango de temperatura de funcionamiento-25 ~ 100°C
Número de Parte
CRMPT-M4-2025
CRMPT-M6-2540
CRMPT-M7-3550
CRMPT-M8-4560
CRMPT-M9-5570
CRMPT-M10-6580
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Ф2~2.5mmØ 2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)φ4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Ф2.5~4mmØ 2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ф3.5~5mmØ 3.5 ~ 4M7 (P = 0.5)φ7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ф4.5~6mmØ 4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ф5.5~7mmØ 5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ф6.5~8mmØ 6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)φ10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Metal
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia al Aceite / Retardante de Llamas Tipo Glandula de Cable
Material (cuerpo principal) Niquelado / Caucho Nitrilo / PBT Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -25 ~ 100 Color Plata

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico