(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo resistente al calor/salpicaduras con cierres de gancho
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SZTHHR100-10
Método de fijación | Gancho (botón) | Escudo compatible | N/A | Aplicación / funciones especiales | Resistente al calor |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interno(mm) | 100 | Largo total(m) | 10 | Color | Gris |
Herramienta utilizada | N/A | Material | parte de la hoja: paño de vidrio,Fibra resistente al calor de titanio y aglutinante resistente al calor de silicona *Producto equivalente a UL94V-0,Parte de gancho: Nailon ignífugo *Producto equivalente a UL94V-0 | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -25 a 150 (parte de la hoja) |
Espesor(mm) | 0.33 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SZTHHR100-10 de la serie Tubo de sujeción de gancho (resistente al calor).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente