(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de conexión: unipolares, dúctiles, 300 V

Cables de conexión: unipolares, dúctiles, 300 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Ley del PSE
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • Flexible
  • Hilo de alambre
  • 300 V

· Tenga cuidado de no confundir la longitud total y la cantidad al realizar el pedido.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
* Tenga en cuenta que 0.5SQ no es compatible con PSE.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Color
VAVSF0.5 *(AWG20)W (Blanco)
BK (negro)
R (Rojo)
BE (Azul)
Y (Amarillo)
GN (verde)
0.75* (AWG18)
1.25* (AWG16)
2.0* (AWG14)
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 1,000 m viene como 200 mx 5. (El tiempo de entrega cuando la cantidad es 2 o más se estima cada vez).

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 60°C
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
ColorLargo total
(m)
ConductorVinilo
Espesor del aislante
(mm)
Diámetro externo terminado
Aproximadamente (mm)
Resistencia máxima del conductor
Ω/km (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Resistencia de aislamiento MΩ/kmCorriente permisible
A (30 °C)
Peso aproximado
(kg/km)
Ley del PSE
Estructura
(Hilos/mm)
Diámetro externo
(mm)
20°C60°C
VAVSF0.5 *(AWG20)W (Blanco)
BK (negro)
R (Rojo)
BE (Azul)
Y (Amarillo)
GN (verde)
10
·
50
·
100
·
200
·
1000
20/180.90.82.536.7100050.01411-
0.75* (AWG18)30/0.181.12.724.47
1.25 * (AWG16)50/0.181.53.114.71220
2.0* (AWG14)37/0.261.83.49.51727
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
·El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
· Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior acabado" en la tabla anterior.
· La principal diferencia con la serie VSF es el fabricante. Las especificaciones son extremadamente similares: es un producto equivalente. Para conocer las diferencias detalladas de las especificaciones, consulte la Tabla de especificaciones.
· La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

VSF PSE Supported Ductile: imagen relacionada

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)3540455055
Factor de reducción de corriente0.910.820.710.580.41
El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 0,75 mm2
7 x 0.82 = 5.74 (A) 
 

Tipo de paquete
Bobinado de papel: el haz de cables se enrolla en papel, se forma y luego se embala.
Bolsa de vinilo: los cables se enrollan en un paquete y se atan con una cuerda o cuerda de vinilo y luego se empaquetan en una bolsa de vinilo.
Número de modeloÁrea de secciónLargo total
10 m50 m100 m200 m
VAVSF0.5 *(AWG20)Bolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de vinilo (envoltura)
0.75 *(AWG18)Bolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de vinilo (envoltura)
1.25 * (AWG16)Bolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de vinilo (envoltura)
2.0 * (AWG14)Bolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de viniloBolsa de vinilo (envoltura)

* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.



* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
Número de Parte
VAVSF-1.25-BE-10
VAVSF-1.25-BK-10
VAVSF-1.25-R-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 10 Sección transversal del conductor((mm)2) 1.25 Tamaño AWG(AWG) 16
Numero de nucleos(Núcleo) 1 Diámetro exterior terminado(mm) 3.1 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas PSE Color de la vaina (revestimiento exterior) Verde amarillo
Material de la cubierta (revestimiento exterior) Polietileno Otras características Flexibilidad