(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Polietileno reticulado NA20276HB con escudo UL

Polietileno reticulado NA20276HB con escudo UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Cable de control blindado serie NA20276HB ideal para la transmisión de señales de equipos de medición. El aislamiento del cable de polietileno reticulado de los cables permite una señal eléctricamente más estable.

[Características]
· Resistente al aceite
· Voltaje: 30 V
· Cumple con el cableado de electrodomésticos UL
· Cumple con los requisitos de prueba de llama vertical de UL
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: azul marino
· Blindaje: Escudo trenzado (Resistente a EMI)
· Cableado de par trenzado
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 30 V


● ¡Es ideal para la transmisión de señales de equipos de medición!
¡La supresión de ruido por cable de par trenzado + blindaje también está bien!
● El polietileno reticulado, más estable eléctricamente que el PVC, se utiliza para el aislamiento.
● Se puede comprar a un mejor precio en comparación con productos convencionales similares.


· Cada tamaño del modelo de 3 núcleos no es un par trenzado.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
(c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Par No. *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NA20276HB 26 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
24 1P
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
22 1P
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Par No. *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje pico Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA20276HB 26 1P 0.12 Par trenzado 2 4.3 29 2.2 154 1000 500 7/0.16 0.48 Estaño 0.2 PE reticulado 0.88 0.9 PVC ULAWM
20276
3 (Núcleo) 3 4.4 34 1.9
2P 4 5.1 40 1.7
3P 6 5.6 48 1.4
4P 8 6 54 1.2
5P 10 6.4 62 1.2
6P 12 6.9 70 1.0
7P 14 6.9 74 1.0
8P 16 7.8 84 0.9
10P 20 8.3 95 0.9
12P 24 8.5 104 0.75
15P 30 9.5 127 0.75 1.0
18P 36 10.1 142 0.66
20P 40 11 158 0.66
24 1P 0.2 2 4.7 35 3.7 98.3 7/0.20 0.61 0.25 1.11 0.9
3 (Núcleo) 3 4.9 39 3.2
2P 4 5.8 50 2.9
3P 6 6.4 61 2.4
4P 8 6.9 71 2.1
5P 10 7.4 80 2.0
6P 12 7.9 91 1.7
7P 14 7.9 97 1.7
8P 16 9.3 117 1.5 1.0
10P 20 10.1 134 1.5
12P 24 10.3 150 1.2
15P 30 11.3 174 1.2
18P 36 11.9 200 1.1
20P 40 13.2 225 1.1
22 1P 0.3 2 5.3 45 4.5 63.2 7/0.26 0.78 0.3 1.38 0.9
3 (Núcleo) 3 5.5 51 3.9
2P 4 6.6 65 3.4
3P 6 7.4 82 2.9
4P 8 8 96 2.5
5P 10 8.6 110 2.4
6P 12 9.5 132 2.0 1.0
7P 14 9.5 141 2.0
8P 16 11.1 162 1.8
10P 20 11.8 191 1.8
12P 24 12.3 213 1.5
Cinta de poliéster con alambre de drenaje (= tamaño del conductor), trenzado (0.12TA)                          



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
 

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG26: valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40 ° C a 1P 2.2 x 0.89 = 1.958 (A)
 
NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

NA20276HB Polietileno reticulado con blindaje UL: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Núcleos de alambre Color del aislante Par de cables Color del aislante
Par No. Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2 Par No. Núcleo de alambre 1 Núcleo de alambre 2
1 Azul Blanco 11 Azul Negro
2 Amarillo Blanco 12 Amarillo Negro
3 Verde Blanco 13 Verde Negro
4 Rojo Blanco 14 Rojo Negro
5 Púrpura Blanco 15 Púrpura Negro
6 Azul Marrón 16 Azul Gris
7 Amarillo Marrón 17 Amarillo Gris
8 Verde Marrón 18 Verde Gris
9 Rojo Marrón 19 Rojo Gris
10 Púrpura Marrón 20 Púrpura Gris
Número de Parte
NA20276HB-22-1P-100
NA20276HB-22-1P-[1-100/1]
NA20276HB-22-2P-100
NA20276HB-22-2P-[1-100/1]
NA20276HB-22-3-[1-99/1]
NA20276HB-22-3P-100
NA20276HB-22-3P-[1-100/1]
NA20276HB-22-4P-[1-100/1]
NA20276HB-22-5P-100
NA20276HB-22-5P-[1-100/1]
NA20276HB-22-6P-100
NA20276HB-22-6P-[1-100/1]
NA20276HB-22-7P-[1-100/1]
NA20276HB-22-8P-100
NA20276HB-22-8P-[1-100/1]
NA20276HB-22-10P-100
NA20276HB-22-10P-[1-100/1]
NA20276HB-22-12P-100
NA20276HB-22-12P-[1-100/1]
NA20276HB-24-1P-100
NA20276HB-24-1P-[1-100/1]
NA20276HB-24-2P-100
NA20276HB-24-2P-[1-100/1]
NA20276HB-24-3-100
NA20276HB-24-3-[1-100/1]
NA20276HB-24-3P-100
NA20276HB-24-3P-[1-100/1]
NA20276HB-24-4P-100
NA20276HB-24-4P-[1-100/1]
NA20276HB-24-5P-100
NA20276HB-24-5P-[1-100/1]
NA20276HB-24-6P-100
NA20276HB-24-6P-[1-100/1]
NA20276HB-24-7P-[1-100/1]
NA20276HB-24-8P-100
NA20276HB-24-8P-[1-100/1]
NA20276HB-24-10P-100
NA20276HB-24-10P-[1-100/1]
NA20276HB-24-12P-100
NA20276HB-24-12P-[1-100/1]
NA20276HB-24-15P-100
NA20276HB-24-15P-[1-100/1]
NA20276HB-24-18P-[1-100/1]
NA20276HB-24-20P-[1-100/1]
NA20276HB-26-1P-100
NA20276HB-26-1P-[1-100/1]
NA20276HB-26-2P-100
NA20276HB-26-2P-[1-100/1]
NA20276HB-26-3-100
NA20276HB-26-3-[1-100/1]
NA20276HB-26-3P-100
NA20276HB-26-3P-[1-100/1]
NA20276HB-26-4P-100
NA20276HB-26-4P-[1-100/1]
NA20276HB-26-5P-100
NA20276HB-26-5P-[1-100/1]
NA20276HB-26-6P-100
NA20276HB-26-6P-[1-100/1]
NA20276HB-26-7P-[1-100/1]
NA20276HB-26-8P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322-1P5.3
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322-1P5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322-2P6.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322-2P6.6
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 990.3223-5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322-3P7.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322-3P7.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322-4P8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322-5P8.6
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.322-5P8.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.322-6P9.5
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.322-6P9.5
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.322-7P9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322-8P11.1
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.322-8P11.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.322-10P11.8
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.322-10P11.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.322-12P12.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.322-12P12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224-1P4.7
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.224-1P4.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224-2P5.8
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.224-2P5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2243-4.9
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.2243-4.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224-3P6.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.224-3P6.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-4P6.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-4P6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-5P7.4
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-5P7.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-6P7.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-6P7.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-7P7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-8P9.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-8P9.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.224-10P10.1
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-10P10.1
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-12P10.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-12P10.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.224-15P11.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-15P11.3
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-18P11.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.224-20P13.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-1P4.3
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.1226-1P4.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-2P5.1
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.1226-2P5.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.12263-4.4
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.12263-4.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-3P5.6
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.1226-3P5.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-4P6
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.1226-4P6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-5P6.4
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.1226-5P6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.1226-6P6.9
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.1226-6P6.9
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1000.1226-7P6.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

-1000.1226-8P7.8

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistencia al ruido