(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Amplificador electrónico Taico (actual: TE) marca. Para montaje vertical de paso de 2.5 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos | Peso (g) |
171825-2-50P | 2 | 0.2 |
171825-3-50P | 3 | 0.3 |
171825-4-50P | 4 | 0.4 |
171825-5-50P | 5 | 0.5 |
171825-6-50P | 6 | 0.6 |
171825-7-50P | 7 | 0.7 |
171825-8-50P | 8 | 0.8 |
171825-9-50P | 9 | 0.9 |
1-171825-0-50P | 10 | 1.0 |
1-171825-2-50P | 12 | 1.2 |
Número de Parte |
---|
1-171825-0-50P |
1-171825-2-50P |
171825-2-50P |
171825-3-50P |
171825-4-50P |
171825-5-50P |
171825-6-50P |
171825-7-50P |
171825-8-50P |
171825-9-50P |
Cargando…
EI
Características
Especificaciones comunes
Materiales / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | Nylon 66 | UL 94 clase V-0, color natural |
Contacto | Latón | Estañado |
Alambre compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | Diámetro exterior de la vaina ø (mm) | |
---|---|---|---|
Tamaño | 30 ~ 20 | 0.05 ~ 0.52 | 1.0 ~ 1.9 |
Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Corriente nominal | 2 A o menos (con AWG30), 5 A o menos (con AWG20) |
Tensión nominal | 250 V CA o menos (350 V CC o menos) |
Voltaje pico | 750 V CA / minuto |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ o superior / 500 V CC |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Temperatura de operación | -20°C a + 95°C (aumento de temperatura de 30°C o menos) |
Acerca de la temperatura máxima permitida
The maximum allowable temperature for the product is between -20°C and +95°C, governed by the maximum allowable temperatures for housing and tin plated contact. It is calculated by the following formula, adding the temperature rise due to used current for the contact part and the ambient temperature due to the operating environment. Maximum temperature limit = temperature rise + ambient temperature, where the temperature rise for each wire is 30°C. Select wire size, type, and current value from Figure 1. For instance, if the ambient temperature is 20°C , then the current is allowable until the temperature reaches 50°C. Note that the current capacity decreases as the number of cores increases because the rate of temperature rise increases accordingly. Please be careful.Acerca del acoplamiento
Serie de conectores iniciales | D / E / F | Series Iniciales D · E · F | EI | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a placa | Corriente permisible(A) | 5 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | N/A |
Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente