(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - capota, monomando, recto, estanco

Conectores rectangulares - capota, monomando, recto, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Campana impermeable Misumi original, económica y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Bloqueo de la palanca

● Capucha de conector a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza con una sola operación de palanca en el lado de la base, por lo que se puede insertar y quitar fácilmente.


· Hay 3 modelos de juntas de acoplamiento: un panel base del modelo de 1 palanca, un modelo de campana de relé y un modelo de base de relé.
· Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
· La abrazadera del cable y la tapa en blanco son del modelo "Tornillo M".

(i)Advertencia

Especificaciones

Misumi, Waterproof, Single-Lever Hood (Straight):Related Image

Número de modelocapucha
Tipo
M1FS-06-06BTTipo E
M1FS-10-10BT
M1FS-10-10BK
M1FS-16-16BT
M1FS-16-16BK
M1FS-24-24BK-M25
M1FS-24-24BK-M32
M1FSP-03-03AUn tipo
M1FSA-03-03A
M1FSA-10-10A
M1FSA-16-16A

Más información

Misumi, Impermeable, Capucha de una sola palanca (recta): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo E (tipo de tornillo)Tipo E (Tipo de crimpado)Un tipoD tipoTipo DD
M1FS-06-06BTTipo E66--24
M1FS-10-10BT1010--42
M1FS-10-10BK1010--42
M1FS-16-16BT1616--72
M1FS-16-16BK1616--72
M1FS-24-24BK-M252424---
M1FS-24-24BK-M322424---
M1FSP-03-03AUn tipo---7-
M1FSA-03-03A--3--
M1FSA-10-10A--1015-
M1FSA-16-16A--1625-

Número de Parte
M1FS-06-06BT
M1FS-10-10BK
M1FS-10-10BT
M1FS-16-16BK
M1FS-16-16BT
M1FS-24-24BK-M25
M1FS-24-24BK-M32
M1FSA-03-03A
M1FSA-10-10A
M1FSA-16-16A
M1FSP-03-03A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de capucha compatible Modelo de tornillo Conector compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Un modeloM20MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF,
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Modelo A, DM20MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Modelo A, DM25MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Modelo DM20MCON-D07-SP, MCON-D07-SF

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada
Clasificación del IP IP65 Normas representativas CE