(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - pedestal para relé, bipalanca, estanco

Conectores rectangulares - pedestal para relé, bipalanca, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pedestal impermeable Misumi original, económico y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Esta es una base de relé a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza operando 2 palancas, por lo que el acoplamiento después de la fijación es estable.
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.


· La unión de acoplamiento es una campana modelo de montaje de cable con 2 palancas.
· Esta base no tiene un agujero en la parte inferior, por lo que no es posible la conexión del cable desde el panel posterior. Sin embargo, los puertos del cajón del cable en ambos lados están abiertos, por lo tanto, úselos adecuadamente de acuerdo con la situación.
· La abrazadera del cable y la tapa en blanco son del modelo "Tornillo M".

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloCampana compatible
Tipo
M2DC-10-10BTTipo E
M2DC-10-10BK
M2DC-16-16BT
M2DC-16-16BK
M2DC-24-24BT
M2DC-24-24BK

Más información

Misumi, impermeable, pedestal de doble palanca (para fijación de relé): imagen relacionada

Misumi, impermeable, pedestal de doble palanca (para fijación de relé): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo ETipo EEUn tipoQ tipoD tipoTipo DD
M2DC-10-10BTTipo E1018---42
M2DC-10-10BK1018---42
M2DC-16-16BT1632--4072
M2DC-16-16BK1632--4072
M2DC-24-24BT2446--64108
M2DC-24-24BK2446--64108

Número de Parte
M2DC-10-10BK
M2DC-10-10BT
M2DC-16-16BK
M2DC-16-16BT
M2DC-24-24BK
M2DC-24-24BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de tornillo Equivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M321018-42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201018-42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3216324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2516324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M32244664108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M25244664108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada
Clasificación del IP Modelo de capucha compatible Modelo E