(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector a prueba de agua resistente al medio ambiente, económico y original de Misumi
● Es una conexión engarzada altamente confiable, que puede acortar el tiempo de trabajo.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● Es un conector modelo de alta densidad que se puede incorporar en el capó y la base de la serie Han-E.
● Archivo UL No. E337870
Corriente nominal: 10 A o menos
Voltaje nominal: * 250 V CA (VDE), 600 V CA (UL, CSA)
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG14 - AWG26 o 2.5 mm² - 0.14 mm²
Rango de temperatura de funcionamiento: -40-125°C
· La conexión del cable es modelo engarzado.
· El contacto es el contacto D.
· La cubierta y la base del conector no están incluidas. Compra por separado.
· El conector se puede montar directamente en el panel sin una base, pero esto invalidará su rendimiento a prueba de agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Unidad singular Núcleo No. |
Tipo | Contacto compatible | Campana compatible (Nota) |
MCON-DD24-SP | 24 | Macho (Para pin) |
D contacto | Tipo E |
MCON-DD42-SP | 42 | |||
MCON-DD72-SP | 72 | |||
MCON-DD24-SS | 24 | Hembra (Para el zócalo) |
||
MCON-DD42-SS | 42 | |||
MCON-DD72-SS | 72 |
Número de Parte |
---|
MCON-DD24-SP |
MCON-DD24-SS |
MCON-DD42-SP |
MCON-DD42-SS |
MCON-DD72-SP |
MCON-DD72-SS |
Cargando…
Forma del conector | Tipo cuadrado | Serie de conectores iniciales | G / H / I | Series Iniciales G · H · I | Tarea pesada |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Junta al cable | Corriente permisible(A) | 10 | Voltaje permitido(V) | 250 / 600 |
Método de conexión del cable | Prensado | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Sí |
Normas representativas | CE / UL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente