(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

1 par 9 x 2 P, N Bloque de terminales común dividido (para terminal de varilla)

1 par 9 x 2 P, N Bloque de terminales común dividido (para terminal de varilla)
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Bloque de terminales común europeo con 2 polos

  • Cumple con CE
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Se pueden conectar dos modelos de entradas de voltaje, polo P y polo N.
● Emite nueve canales cada uno para P y N-pole.
● El bloque de terminales es un modelo de abrazadera de tornillo que ahorra espacio.
● Cabe en una caja compacta de 65 mm x 57 mm.
● Se puede montar en rieles DIN con una sola acción.


∙ Verifique las especificaciones del equipo antes de conectar.

Especificaciones

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada

Más información

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada

1 par de bloques de terminales comunes divididos de 9 x 2 P, N (para terminal de barra): imagen relacionada
 
Especificaciones

Tensión nominal 24 VDC
Corriente nominal 10A
Voltaje pico 2000 V CA mín.
Resistencia de aislamiento > 5,000 MΩ 500 V CC
Tornillo M2
Par de apriete 4.5 lb-pulgada (0.5085 N ∙ m)
Alambre aplicable AWG16 ~ 26
Rango de temperatura ambiente -55°C ~ +105°C
Masa 102 g

  
Material

Bloque de terminales Poliamida 66 UL94V-0
Caja PC + ABS (cuerpo principal), nylon (sujetador)
Placa de circuito Epoxi de vidrio (FR4)
Número de Parte
MWS-B3102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje DIN / directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 2 Medida del tornillo M3 Cantidad de E / S 1 a N
Corriente nominal (JIS)(A) 10 Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) 80 x 57 x 30 Dispositivo compatible Fabricantes Opcional
Número de comunes Bipolar (P, N) Terminales Crimp M3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-B3102 de la serie 1 par 9 x 2 P, N Bloque de terminales común dividido (para terminal de varilla).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico