(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales común de un solo polo 1 a 15

Bloque de terminales común de un solo polo 1 a 15
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Las líneas de suministro de energía tienen un precio bajo, ahorran espacio y reducen la carga de trabajo.

  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC


● Diseño de 44 mm de ancho que ahorra espacio.
● La entrada es tornillo M4 x 2 terminales, la salida es tornillo M3 x 15 terminales.
● El paso entre los terminales de tornillo M3 tiene un margen de 7,62 mm.
● La salida de 5 filas x 3 etapas (soporte escalonado) permite una conexión de cable efectiva.
● Se pueden utilizar 2 terminales de entrada para el cableado cruzado.
● Se puede quitar con tornillos con arandelas cuadradas (son posibles terminales redondos y terminales Y)
● Puede montarse en rieles DIN de 35 mm o fijarse directamente con tornillos M4.

Especificaciones

Common Terminal Block Single Pole 1 to 15: Imagen relacionada

Más información

Common Terminal Block Single Pole 1 to 15: Imagen relacionada

Common Terminal Block Single Pole 1 to 15: Imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal 125 VAC / DC
Corriente nominal 10A
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más (500 V DC)
Voltaje pico 2,000 V AC / 1 minuto de intervalo
Par de apriete 1,5 N ∙ m (M4)
0,8 N ∙ m (M3)
Alambre compatible AWG24 ~ AWG16
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +80°C
Masa 60 g



Material

Tornillo (M3, M4) Acero / galvanizado
Caja PC UL94-V0
Bloque de terminales PBT UL94-V0
Cubierta PC UL94-V2
Número de Parte
MWS-COM-TB15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje DIN / directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M3 Cantidad de E / S 1 a N
Corriente nominal (JIS)(A) 10 Dimensiones externas(Ancho x Profundidad x Altura (mm)) 44 x 41.3 x 45.9 Dispositivo compatible Fabricantes Opcional
Número de comunes Unipolar Terminales Crimp M3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico