(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12【5 piezas por paquete】

Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12
  • Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12
  • Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12
  • Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12
  • Descuento por volumen

Unidad de interruptor de palanca con tapa impermeable. Producto compatible con RoHs.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12: Imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 5 piezas

Número de modelo Tornillo
Agujero ø
Operación Funcional
(Alterno)
Circuito Operación funcional y número de terminal de contacto Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Palanca de posición izquierda Palanca de posición central Palanca de posición derecha UL CSA TUV CE CCC
T611-5P Ø6 ON - OFF Single Pole Single-throw ON 2 - 3 - - OFF - - - - - Soldadura A
T612-5P ON - ON Doble tiro de un solo polo 1 - 2 ON - - - - -
T613-5P ON - OFF - ON OFF 1 - 2 ON - - - - -
T621-5P ON - OFF Tiro individual de 2 polos ON 2-3 5-6 - - OFF - - - - -
T622-5P ON - ON Tiro doble de 2 polos 1 - 2 4 - 5 ON - - - - -
T623-5P ON - OFF - ON OFF - - - - -
T1211-5P Ø12 ON - OFF Single Pole Single-throw ON 1-3 - - OFF - - - - - B
T1212-5P ON - ON Doble tiro de un solo polo ON 2 - 3 1 - 2 ON - - - - -
T1213-5P ON - OFF - ON OFF - - - - -
T1221-5P ON - OFF Tiro individual de 2 polos ON 1-3 4-6 - - OFF - - - - - C
T1222-5P ON - ON Tiro doble de 2 polos ON 2-3 5-6 1 - 2 4 - 5 ON - - - - - D
T1223-5P ON - OFF - ON OFF - - - - -

 

Número de modelo Esquema de la mercancía Modelo compatible Estructura protectora Estándares adquiridos Masa
g
UL CSA TUV CE CCC
T6WC-5P Tapa impermeable para interruptores de palanca M6 T6** Nota 1 - - - - - 0.75
T12WC-5P Tapa impermeable para interruptores de palanca M12 T12** IP65 - - - - - 2.85
Nota 1 El montaje evita que entre agua en el interior del cuerpo del interruptor y en la superficie posterior del panel desde la superficie frontal del panel. También se puede usar para el polvo y la grasa acumulados que se encuentran en las partes móviles de la superficie del panel.

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Nominal
Trabajando
Corriente
Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Contacto
Resistencia
2 - 4 VDC
100 mA
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Voltaje pico
VAC (1 minuto)
Durabilidad
(10,000 veces o más)
Contacto
Material
Masa
g (aproximadamente)
Entre terminal
y tierra
Entre
Terminales
Sin condiciones
Especificado
Mecánico Eléctrico
A 30 VDC
ON - OFF / ON - ON
4A -30 ~ +85 10 MΩ
o menos
1 GΩ
o más
1500 1000 - 5 2.5 Plata
Aleación
7 ~ 9
30 VDC
ON - OFF - ON
3A
125 VAC 6A
250 VAC 3A
B 30 VDC 20A -10 ~ +70 - - 2000 24 ~ 26
125 VAC 15A
250 VAC 6A
C 30 VDC 15A 33 ~ 34
125 VAC 15A
250 VAC 15A
D 30 VDC 20A
125 VAC 20A
250 VAC 10A



Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de palanca ø6, ø12: Imagen relacionada

Número de Parte
T6WC-5P
T12WC-5P
T1211-5P
T1212-5P
T1213-5P
T1221-5P
T1222-5P
T1223-5P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Orificio de montaje Contacto (alternar, armario) Forma terminal Función de protección (resistente al medio ambiente) Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 125 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 30 V CC
(A)
Operación funcional (alternativa) Tapa impermeable (modelo compatible)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ6--[Presente] Sí------Para la serie T6

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12--[Presente] IP65------Para la serie T12

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Single Pole Single-throwTerminal de soldaduraN/A301851.21520ON-OFF-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Doble tiro de un solo poloTerminal de soldaduraN/A301851.21520ON-ON-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Doble tiro de un solo poloTerminal de soldaduraN/A301851.21520ON-OFF-ON-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Tiro individual de 2 polosTerminal de soldaduraN/A31.218.653.21515ON-OFF-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Tiro doble de 2 polosTerminal de soldaduraN/A31.218.653.22020ON-ON-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

φ12Tiro doble de 2 polosTerminal de soldaduraN/A31.218.653.22020ON-OFF-ON-

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar esquema / Diagrama de disposición de terminales Alternar

Switch Outline / Terminal Arrangement Diagram Toggle

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto T611 M-2011 - - - -
Página del producto T612 M-2012 - - - -
Página del producto T613 M-2013 - - - -
Página del producto T621 M-2021 - - - -
Página del producto T622 M-2022 - - - -
Página del producto T623 M-2023 - - - -
Página del producto T1211 S-1A - - - -
Página del producto T1212 S-2A - - - -
Página del producto T1213 S-3A - - - -
Página del producto T1221 S-21A - - - -
Página del producto T1222 S-6A - - - -
Página del producto T1223 S-7A - - - -
Página del producto T12WC AT-402-K - - - -
Página del producto T6WC AT-428 - - - -

Información básica

A Otros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm