(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Contacto (alternar, casillero): 2 polos de doble tiro, SPDT, SPST
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mini interruptor de palanca, serie MS-600, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MS-600A-B
A | Otro | Orificio de montaje | Φ 5.2 | Contacto (alternar, armario) | SPDT |
---|---|---|---|---|---|
Forma terminal | Terminal de soldadura | Dimensión vertical(mm) | 9.0 | Ancho de la dimensión(mm) | 6.0 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 27.7 | Ampacidad @ 125 V AC(A) | 3 | Forma de palanca de funcionamiento | Palanca en forma de murciélago |
Características del interruptor | ON-ON |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente