(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo de tamaño medio iluminado por LED con orificios de montaje de ⌀22 muy versátiles.
● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PL2SPM11-Y
Número de modelo | Forma | Tamaño del orificio de montaje | Operación Función |
Configuración | Estructura | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
|||||
Número de modelo básico | Color | UL | CSA | TUV | CE | CCC | ||||||||
PL2CFM10 | R Rojo G Verde W Blanco lechoso Y Amarillo |
Redondo Plano |
Ø24 | Momentáneo | 1a | Separación | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A |
PL2CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CFA10 | Alterno | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL2CFA11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPM10 | Redondo Tipo sobresaliente |
Momentáneo | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL2CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPA10 | Alterno | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL2CPA11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPM1 | Ø25.8 | Momentáneo | 1c | IP65 | ● | ● | ● | ● | - | Soldadura | B | |||
PL2CPA1 | Alterno | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
PL2CGM10 | Redondo Guardia |
Ø24 | Momentáneo | 1a | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A | ||
PL2CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2SFM10 | Conforme Tipo plano |
□24 | Momentáneo | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PL2SFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2SFM1 | □25.8 | 1c | IP65 | ● | ● | ● | ● | - | Soldadura | B | ||||
PL2SFA1 | Alterno | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
PL2SPM10 | Cuadrado Tipo sobresaliente |
□24 | Momentáneo | 1a | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A | ||
PL2SPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2MM10 | Seta | Ø40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL2MM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | LED Clasificación 24 VAC / VDC |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | ||||||||||||
AC | DC | ||||||||||||||
Carga de la bobina (AC-15) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga de la bobina (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Mecánico | Eléctrico | |||||||||
Momentáneo | Alterno | ||||||||||||||
A | 250 VAC VDC |
10A | 24V | 6A | - | 4A | 12 mA (AC) 11 mA (DC) |
-20 ~ +50 |
100 MΩ o más |
2000 | 2000 | 500 | 100 | 50 | 47 ~ 51 |
120V | 6A | - | - | ||||||||||||
125V | - | - | 1.3A | ||||||||||||
240V | 6A | - | - | ||||||||||||
250V | - | - | 0.45A | ||||||||||||
B | 3A | 30V | - | 0.1A | - | 11 mA (AC) 10 mA (DC) |
-20 ~ +50 |
2500 | - | 100 | 50 | 10 | 23 ~ 24 |
||
125V | - | 0.1A | - |
Número de Parte |
---|
PL2SPM11-Y |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el botón de dibujo del contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Pulsador iluminado | Tarjeta incluida | N/A | Orificio de montaje | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
Cubierta (disponibilidad) | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente