(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Modelo de tamaño medio iluminado por LED con orificios de montaje de ⌀22 muy versátiles.
● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
· El interruptor y el LED utilizan diferentes circuitos.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PL2CFM10-R
Número de modelo | Forma | Tamaño del orificio de montaje | Operación Función |
Configuración | Estructura | Protector Estructura |
Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
|||||
Número de modelo básico | Color | UL | CSA | TUV | CE | CCC | ||||||||
PL2CFM10 | R Rojo G Verde W Blanco lechoso Y Amarillo |
Redondo Plano |
Ø24 | Momentáneo | 1a | Separación | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A |
PL2CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CFA10 | Alterno | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL2CFA11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPM10 | Redondo Tipo sobresaliente |
Momentáneo | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL2CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPA10 | Alterno | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PL2CPA11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2CPM1 | Ø25.8 | Momentáneo | 1c | IP65 | ● | ● | ● | ● | - | Soldadura | B | |||
PL2CPA1 | Alterno | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
PL2CGM10 | Redondo Guardia |
Ø24 | Momentáneo | 1a | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A | ||
PL2CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2SFM10 | Conforme Tipo plano |
□24 | Momentáneo | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PL2SFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2SFM1 | □25.8 | 1c | IP65 | ● | ● | ● | ● | - | Soldadura | B | ||||
PL2SFA1 | Alterno | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
PL2SPM10 | Cuadrado Tipo sobresaliente |
□24 | Momentáneo | 1a | IP65f | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
A | ||
PL2SPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PL2MM10 | Seta | Ø40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PL2MM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | LED Clasificación 24 VAC / VDC |
Trabajando Temperatura Distancia °C |
Aislamiento Resistencia 500 VDC Megger |
Voltaje pico VAC (1 minuto) |
Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa g (aproximadamente) |
||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | ||||||||||||
AC | DC | ||||||||||||||
Carga de la bobina (AC-15) |
Carga resistente (DC-12) |
Carga de la bobina (DC-13) |
Entre Cargador y tierra |
Entre Cargador y poste diferente |
Mecánico | Eléctrico | |||||||||
Momentáneo | Alterno | ||||||||||||||
A | 250 VAC VDC |
10A | 24V | 6A | - | 4A | 12 mA (AC) 11 mA (DC) |
-20 ~ +50 |
100 MΩ o más |
2000 | 2000 | 500 | 100 | 50 | 47 ~ 51 |
120V | 6A | - | - | ||||||||||||
125V | - | - | 1.3A | ||||||||||||
240V | 6A | - | - | ||||||||||||
250V | - | - | 0.45A | ||||||||||||
B | 3A | 30V | - | 0.1A | - | 11 mA (AC) 10 mA (DC) |
-20 ~ +50 |
2500 | - | 100 | 50 | 10 | 23 ~ 24 |
||
125V | - | 0.1A | - |
Número de Parte |
---|
PL2CFM10-R |
Cargando…
Datos técnicos
Cambiar el botón de dibujo del contorno
Diagrama de disposición del terminal de conmutación
Diagrama de procesamiento de orificios del panel
No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia
Tipo | Pulsador iluminado | Tarjeta incluida | N/A | Orificio de montaje | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
Cubierta (disponibilidad) | N/A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL2CFM10-R de la serie Interruptores pulsadores - iluminados, orificio de montaje de ⌀22 mm.
Número de Parte |
---|
PL2CFA10-Y |
PL2CFA11-G |
PL2CFA11-R |
PL2CFM10-W |
PL2CFM10-Y |
PL2CFM11-G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente