(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la serie CM10: resistente al agua, bloqueo de un toque, tipo D6, montaje en panel con brida, enchufe

Conector circular de la serie CM10: resistente al agua, bloqueo de un toque, tipo D6, montaje en panel con brida, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie CM10: resistente al agua, bloqueo de un toque, tipo D6, montaje en panel con brida, enchufe
  • Conector circular de la serie CM10: resistente al agua, bloqueo de un toque, tipo D6, montaje en panel con brida, enchufe
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • IP67
  • Relé
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Bloqueo de un toque

● Sistema de bloqueo de un solo toque, fácil de separar / colocar.
● Compacto y tiene un rendimiento a prueba de agua de IP67.
● Se acopla con tapones rectos y tapones angulares.
● El contacto está montado en el inserto.

· Los receptáculos de montaje en panel no se pueden instalar entre sí o con adaptadores de relé.
· A medida que se monta el contacto, no es necesario comprarlo por separado.

Especificaciones

CM10 Waterproof Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image

Número de modeloTipoNúmero de núcleosPeso
(g)
M-CM10-R2P-D6D6
(Para Mitsubishi)
29
M-CM10-R10P-D61010
M-CM10-R2P-DD
(Para Yaskawa)
29
M-CM10-R10P-D1010

Más información

CM10 Waterproof Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
M-CM10-R2P-D
M-CM10-R2P-D6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fabricante admitido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Corporación Eléctrica Yaskawa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mitsubishi Electric Corporation

Cargando…

  1. 1

One-touch Waterproof Compact para Servo (CM10)

Características

● El producto convencional se ha dividido en los siguientes 2 tipos:
· Tipo D6 (producto liviano) como producto para la serie Mitsubishi Electric MR-J3.
· Tipo D (producto negro) como producto para la serie de servo Yaskawa Electric Σ-V.
● También puede aparearse con los productos más antiguos.
● Los conectores de la serie CM10 tienen las funciones impermeables y a prueba de polvo de la clase IP67.
● Se adopta una carcasa metálica y la estructura es robusta.
● Es de tipo angular y es posible una baja profilización.

Especificaciones comunes

Especificaciones generales

Artículo de especificación Especificación y rendimiento
2 núcleos 10 núcleos
Corriente nominal 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22) 3 A o menos / Contacto (Tamaño # 22)
Tensión nominal 200 V CA o menos 200 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA (rms) / durante 1 minuto 900 V CA (rms) / durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más (500 V DC) 1000 MΩ o más (500 V DC)
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ +85°C -25 ~ +85°C
Tamaño de contacto #22 #22
Impermeabilización IP67 (cuando se acopla) IP67 (cuando se acopla)
Cable eléctrico compatible AWG16 o menos (enchufe: soldado) AWG20 o menos (enchufe: soldado)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto * Sin pre-soldadura Aleación de cobre Plato de oro
Aislante Resina sintética Negro
Anillo de retención Acero inoxidable -
Carcasa Aleación de zinc Niquelado
(Tipo D6)
Cromato Trivalente Negro
(Tipo D)
Tuerca de acoplamiento
Barril
Campana final
Tuerca de montaje
Terminal de tierra Aleación de cobre Plato de oro
Junta tórica Caucho sintético Negro
Abrazadera de cable Resina sintética Color blanco

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CM10
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 2 Aplicación Montaje de cable a panel
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 200 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Método de separación Un toque