(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Servo / Eje único / Cable para cilindro ROBO

Servo / Eje único / Cable para cilindro ROBO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Material utilizado en el arnés del motor Misumi

  • VW-1
  • ULAWM
  • Motor


● Cables utilizados para arneses de motores.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Servo / Eje único / Cable para cilindro ROBO: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Longitud especificada Catalogar
listado
Arneses
Utilizar Especificaciones / Estándares Operando
Temperatura
Distancia
Muestra
Provisto
NASVPR-A 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
Para servomotores Fuente de alimentación para muebles AWG17 (Aproximadamente 1.33 mm 2 ) x 4 núcleos (Estándar: ULAWM2501) 0 ~ 105°C
NASVBR-A Para servomotores Fuente de alimentación para muebles AWG21 (Aproximadamente 0.50 mm 2 ) x 2 núcleos (Estándar: ULAWM2501)
NASVPB-A Para servomotores Fuente de alimentación para fijo AWG20 x 2 núcleos + AWG18 x 4 núcleos (Estándar: ULAWM2464) 0 ~ 80°C
NASVEFRSB-A Para servomotores Codificador para muebles AWG23 x 2 núcleos + AWG25 x 2P (4 núcleos) (Estándar: ULAWM2464)
NATJERSB-A Para robots de un solo eje Codificador para muebles AWG26 x 4P (8 núcleos) (Estándar: ULAWM2464)
NARCERSB-A Para cilindros Robo Codificador para muebles AWG26 x 10P (20 núcleos) (Estándar: ULAWM2464)



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo.
Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
* 4 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 5 Cómo ver los materiales [Enchapado] Estaño: Alambre de cobre recocido estañado [Materiales] PVC: Cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 6 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Más información

Servo / Eje único / Cable para cilindro ROBO: imagen relacionada

Detalles de la especificación

Nombre de la serie NASVPR-A NASVBR-A NASVPB-A NASVEFRSB-A NATJERSB-A NARCERSB-A
Configuración *3 AWG17 x 4 núcleos 2 núcleos (1) (2) (1) (2) AWG26 x 4 pares AWG26 x 10 pares
AWG20 x 2 núcleos AWG18 x 4 núcleos AWG25 x 2 pares AWG23 x 2 núcleos
Conductor Material Alambre de cobre Alambre de cobre Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado
AWG *4 17 21 20 18 25 23 26 26
Estructura (Pc / mm) 7/36/0.08 100/0.08 27/0.16 34/0.18 40/0.08 3/20/0.08 30/0.08 30/0.08
Aislante Diámetro exterior (mm) 1.66 0.92 0.96 1.21 0.58 0.80 0.50 0.50
Material *5 PVC PVC Polietileno reticulado Polietileno reticulado
(Solo los colores GY son PVC)
Polietileno reticulado Polietileno reticulado Polietileno reticulado Polietileno reticulado
Matiz Negro / blanco / rojo / GY Amarillo / amarillo Marrón / amarillo Negro / blanco / rojo / GY Amarillo x marrón / rojo x azul Blanco negro * Consulte la tabla de identificación del núcleo del cable a continuación
Espesor (mm) 0.92 0.84 0.4 0.4 0.21 0.25 0.32 0.32
Diámetro exterior (mm) 3.5 2.6 1.75 2.0 1.0 1.3 1.14 1.14
Diámetro exterior trenzado (mm) 8.5 5.3 5.9 3.8 4.8 7.5
Blindaje Método - - - Trenza Trenza Trenza
Material *5 - - - Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado Alambre de cobre estañado
Estructura (Pc / mm) - - - 24/7/0.1 24/7/0.12 24/8/0.12
Diámetro exterior (mm) - - - 4.2 5.3 8.0
Vaina Material *5 PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Matiz Azul marino Azul marino Azul marino Azul marino Azul marino Azul marino
Espesor (mm) 1.7 1.55 0.85 1.0 1.00 1.00
Diámetro exterior terminado (mm) *7 11.9 8.4 7.6 6.2 7.3 10
Propiedades eléctricas Tensión nominal 600V 600V 300V 300V 300V 300V
Resistencia del conductor
(20 ° C) Ω / km o menos
16.3 41.4 35.9 23.8 104 68.9 140 140
Voltaje Máximo (V / Min) 2000 AC 2000 AC 2000 AC 2000 AC 2000 AC 2000 AC
Resistencia de aislamiento
(20 ° C) Ω / km o más
10 50 100 100 (GY es 10) 100 100 100


Tabla de identificación de núcleo de cable NATJERSB-A (4 pares), NARCERSB-A (10 pares)

Par No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Núcleo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Azul Amarillo Rojo Negro Púrpura Gris Verde Naranja Azul Amarillo Rojo Negro Púrpura Gris Verde Naranja Azul Amarillo Rojo Negro
Color de la línea de identificación - - - - - - - - Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Marrón Marrón Marrón Marrón
Número de Parte
NARCERSB-A-[1-100/1]
NASVBR-A-[1-100/1]
NASVEFRSB-A-[1-100/1]
NASVPR-A-[1-100/1]
NATJERSB-A-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Blindaje Cable a tierra Materiales del cuerpo de aislamiento Tamaño AWG 2
(AWG)
Número de conductores (modelo de par trenzado) 2
(P)
Otras características
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.1226-1010300 V-Polietileno--Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.5212-8.4600VN/A-PVC--Resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.25232-6.2300 V-Polietileno252Resistente al ruido, resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1001.33174-11.9600VN/AGY (verde / amarillo)PVC--Resistente a la vibración, elástico
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.1226-47.3300 V-Polietileno--Resistencia al ruido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC