(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de alimentación: PVC, conforme a CE/CSA/PSE, 600 V

Cables de alimentación: PVC, conforme a CE/CSA/PSE, 600 V
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

600 V listado UL y compatible con CSA/PSE.

  • CSA
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • FT-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


● Cables compatibles con múltiples estándares, incluidos MTW / TC / CE / CSA / PSE (CE: clasificación de 300/500 V, PSE: 300 V (equivalente a VCTF))

· PSE es compatible con 300 V (VCTF o equivalente).
· CE es compatible con el estándar de 300 V / 500 V.
· Este producto es compatible con el Programa de trazabilidad UL / Cable procesado.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad del material pueden variar ligeramente según el fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada
* Al realizar el pedido, tenga en cuenta la similitud entre O y 0 (cero).
 

Número de modeloAWG
Tamaño
Número de núcleosLargo total *3
o
Longitud especificada
NA6UCL2021
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
162
3
4
6
8
10
12
142
3
4
6
8
123
4
103
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Información adicional

NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada
NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada
NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloTamaño de AWGNo. de núcleosTamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)*4
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / 5 min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
NA6UCL2020.5Trenzado de núcleo / capa28.8831035.450200021/0.180.95Estaño0.85PVC2.651.7PVCMTW
CE compatible
AWM2501
CSA
339.2958
449.91147
6611.51516
8813.11945
101014.12234
121214.52474
1616163083
202017.63663
1820.7529.3961322.334/0.181.212.91MTW
TC
CE compatible
AWM2501
PSE (300 V)
CSA
339.811411
4410.51359
6612.21828
88142356
101015.12736
121215.63075
161617.23874
202018.94604
1621.2529.9115181453/0.181.513.21
3310.413714
4411.216612
6613.122710
8815.12929
101016.33428
121216.83877
1422210.7143259.384/0.181.913.61
3311.317521
4412.221518
6614.329715
8816.539013
1233.5313247275.587/20/0.182.74.4
4414.130322
1035.5314.5335353.497/32/0.183.425.12
4415.942130



* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte la columna Diámetro exterior acabado en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C)30405060708090100
Factor de reducción de corriente1.000.900.750.730.650.560.440.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 10 x 0.9 = 9 (A) cuando la temperatura ambiente para 20 AWG de 2 núcleos es 40 ° C

NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada
NA6UCL Compatible con UL / CE/CSA/PSE: imagen relacionada

Número de Parte
NA6UCL-10-3-100
NA6UCL-10-4-100
NA6UCL-12-3-100
NA6UCL-12-3-[1-100/1]
NA6UCL-12-4-100
NA6UCL-14-2-100
NA6UCL-14-2-[1-100/1]
NA6UCL-14-3-100
NA6UCL-14-3-[1-100/1]
NA6UCL-14-4-100
NA6UCL-14-4-[1-100/1]
NA6UCL-14-6-100
NA6UCL-14-8-100
NA6UCL-16-2-1
NA6UCL-16-2-2
NA6UCL-16-2-3
NA6UCL-16-2-4
NA6UCL-16-2-5
NA6UCL-16-2-6
NA6UCL-16-2-7
NA6UCL-16-2-8
NA6UCL-16-2-9
NA6UCL-16-2-10
NA6UCL-16-2-11
NA6UCL-16-2-12
NA6UCL-16-2-13
NA6UCL-16-2-14
NA6UCL-16-2-15
NA6UCL-16-2-16
NA6UCL-16-2-17
NA6UCL-16-2-18
NA6UCL-16-2-19
NA6UCL-16-2-20
NA6UCL-16-2-21
NA6UCL-16-2-22
NA6UCL-16-2-23
NA6UCL-16-2-24
NA6UCL-16-2-25
NA6UCL-16-2-26
NA6UCL-16-2-27
NA6UCL-16-2-28
NA6UCL-16-2-29
NA6UCL-16-2-30
NA6UCL-16-2-31
NA6UCL-16-2-32
NA6UCL-16-2-33
NA6UCL-16-2-34
NA6UCL-16-2-35
NA6UCL-16-2-36
NA6UCL-16-2-37
NA6UCL-16-2-38
NA6UCL-16-2-39
NA6UCL-16-2-40
NA6UCL-16-2-41
NA6UCL-16-2-42
NA6UCL-16-2-43
NA6UCL-16-2-44
NA6UCL-16-2-45
NA6UCL-16-2-46
NA6UCL-16-2-47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1005.510314.5PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1005.510415.9PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101003.512313PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1003.512313PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.512414.1PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100214210.7PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)

6 Días o más

101 ~ 100214210.7PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214311.3PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214311.3PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214412.2PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214412.2PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214614.3PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100214816.5PSE / UL / CEGY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-71.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-91.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-111.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-131.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-161.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-171.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-181.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-201.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-211.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-231.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-241.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-261.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-271.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-281.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-291.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-311.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-331.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-341.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-361.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-371.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-381.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-391.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-401.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-411.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-431.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-441.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-451.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-461.251629.9PSE / UL / CE-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-471.251629.9PSE / UL / CE-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm