(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR5 (Serie GT).

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR5 (Serie GT).
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: MR5 (para PowerGrip®)
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Serie PowerGrip®
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie MR5/GT (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Correas dentadas de alto torque - Tipo MR5: Imagen relacionada

Tipo [M] Material
GBN (1) Caucho posterior Neopreno
(2) Caucho del diente
(3) Cable central Cuerdas de tracción
(4) Tela del diente Tela de nylon

Especificaciones

Número de parte
         
Tipo   Banda N.°   Banda nominal
Anchura
GBN   225 MR5 - 090

 

Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
  Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
  Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
GBN
(Caucho)
225 MR5   45 225   GBN
(Caucho)
550 MR5   110 550
250 MR5   50 250   ·565 MR5   113 565
265 MR5   53 265   ·575 MR5   115 575
275 MR5   55 275   ·580 MR5   116 580
285 MR5   57 285   ·600 MR5   120 600
·300 MR5   60 300   ·625 MR5   125 625
325 MR5   65 325   ·650 MR5   130 650
330 MR5   66 330   ·700 MR5   140 700
340 MR5 090 68 340   ·750 MR5 090 150 750
350 MR5 (9 mm) 70 350   ·800 MR5 (9 mm) 160 800
·355 MR5   71 355   ·815 MR5   163 815
360 MR5 150 72 360   ·850 MR5 150 170 850
·375 MR5 (15 mm) 75 375   ·900 MR5 (15 mm) 180 900
·400 MR5   80 400   950 MR5   190 950
·405 MR5   81 405   ·1000 MR5 250 200 1000
410 MR5 250 82 410   1050 MR5 (25 mm) 210 1050
·425 MR5 (25 mm) 85 425   ·1150 MR5   230 1150
·450 MR5   90 450   ·1300 MR5   260 1300
460 MR5   92 460   ·1450 MR5   290 1450
475 MR5   95 475   ·1600 MR5   320 1600
·500 MR5   100 500   ·1720 MR5   344 1720
525 MR5   105 525   ·1755 MR5   351 1755
·535 MR5   107 535   ·2100 MR5   420 2100
540 MR5   108 540   2440 MR5   488 2440

· Seis días para enviar.
*Cotización de todas las otras longitudes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN1000MR5-090
GBN1000MR5-150
GBN1000MR5-250
GBN1050MR5-090
GBN1050MR5-150
GBN1050MR5-250
GBN1150MR5-090
GBN1150MR5-150
GBN1150MR5-250
GBN1300MR5-090
GBN1300MR5-150
GBN1300MR5-250
GBN1450MR5-090
GBN1450MR5-150
GBN1450MR5-250
GBN1600MR5-090
GBN1600MR5-150
GBN1600MR5-250
GBN1720MR5-090
GBN1720MR5-150
GBN1720MR5-250
GBN1755MR5-090
GBN1755MR5-150
GBN1755MR5-250
GBN2100MR5-090
GBN2100MR5-150
GBN2100MR5-250
GBN225MR5-090
GBN225MR5-150
GBN225MR5-250
GBN2440MR5-090
GBN2440MR5-150
GBN2440MR5-250
GBN250MR5-090
GBN250MR5-150
GBN250MR5-250
GBN265MR5-090
GBN265MR5-150
GBN265MR5-250
GBN275MR5-090
GBN275MR5-150
GBN275MR5-250
GBN285MR5-090
GBN285MR5-150
GBN285MR5-250
GBN300MR5-090
GBN300MR5-150
GBN300MR5-250
GBN325MR5-090
GBN325MR5-150
GBN325MR5-250
GBN330MR5-090
GBN330MR5-150
GBN330MR5-250
GBN340MR5-090
GBN340MR5-150
GBN340MR5-250
GBN350MR5-090
GBN350MR5-150
GBN350MR5-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251000200
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

91050210
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

151050210
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

251050210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91150230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151150230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251150230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91300260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151300260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251300260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91450290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151450290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251450290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91600320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151600320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251600320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91720344
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151720344
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251720344
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91755351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151755351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

251755351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

92100420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

152100420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

252100420
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

922545
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1522545
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2522545
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

92440488
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

152440488
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

252440488
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

925050
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1525050
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2525050
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

926553
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1526553
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2526553
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

927555
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1527555
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2527555
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

928557
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1528557
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2528557
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

930060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1530060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2530060
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

932565
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1532565
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2532565
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

933066
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1533066
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2533066
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

934068
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1534068
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2534068
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

935070
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1535070
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2535070

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Tipo de banda MR5 (para PowerGrip®) Tipo de forma de cinturón Serie PowerGrip® Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico