(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bandas Dentadas - Tipo de diente H.

Bandas Dentadas - Tipo de diente H.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: H
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente trapezoidal tipo circular.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución - Serie H (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
タイミングベルト Hタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C
[ ! ]Note: The figures of belt number have different meanings depending on its type.
* Belt No. is the belt circumference length (in inches).
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions>>P.1375 [ ! ]How to select products, >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
TBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
TBN
 420H
 075
TipoTono2 θLrhHRrRaUnidad de masa g/m
(Ancho: 10 mm)
H12.740°6.122.294.591.001.0040.0
■ Tipo H (Paso: 12.700 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaTBN
075100150200
TBN
(Caucho)
225H075
(19,1 mm)

100
(25,4 mm)

150
(38,1 mm)

200
(50,8 mm)
45571.5
230H46584.2
240H48609.5
245H49622.3
270H54685.8
280H56711.2
300H60762
310H62787.4
315H63800.1
320H64812.8
330H66838.2
340H68863.6
350H70889
360H72914.4
370H74939.8
375H75952.5
390H78990.6
400H801016
410H821041.4
420H841066.8
430H861092.2
450H901143
465H931181.1
480H961219.2
490H981244.6
510H1021295.4
530H1061346.2
540H1081371.6-
560H1121422.4-
570H1141447.8
600H1201524
605H1211536.7-
630H1261600.2
640H1281625.6-
650H1301651
660H1321676.4
680H1361727.2
700H1401778
750H1501905
770H1541955.8-
800H1602032
810H1622057.4-
840H1682133.6-
850H1702159-
860H1722184.4-
880H1762235.2
900H1802286
950H1902413-
1000H2002540
1100H2202794
1130H2262870.2
1250H2503175
1325H2653365.5
1350H2703429-
1400H2803556
1700H3404318

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBN1000H075
TBN1000H100
TBN1000H150
TBN1000H200
TBN1100H075
TBN1100H100
TBN1100H150
TBN1100H200
TBN1130H075
TBN1130H100
TBN1130H150
TBN1130H200
TBN1250H075
TBN1250H100
TBN1250H150
TBN1250H200
TBN1325H075
TBN1325H100
TBN1325H150
TBN1325H200
TBN1350H075
TBN1350H100
TBN1350H150
TBN1350H200
TBN1400H075
TBN1400H100
TBN1400H150
TBN1400H200
TBN1700H075
TBN1700H100
TBN1700H150
TBN1700H200
TBN225H075
TBN225H100
TBN225H150
TBN225H200
TBN230H075
TBN230H100
TBN230H150
TBN230H200
TBN240H075
TBN240H100
TBN240H150
TBN240H200
TBN245H075
TBN245H100
TBN245H150
TBN245H200
TBN270H075
TBN270H100
TBN270H150
TBN270H200
TBN280H075
TBN280H100
TBN280H150
TBN280H200
TBN300H075
TBN300H100
TBN300H150
TBN300H200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Ancho de banda (pulgadas)
(Pulgada)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')2540200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')2540200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')2540200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')2540200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')2794220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')2794220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')2794220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')2794220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')2870.2226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')2870.2226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')2870.2226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')2870.2226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')3175250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')3175250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')3175250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')3175250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')3365.5265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')3365.5265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')3365.5265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')3365.5265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')3429270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')3429270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')3429270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')3429270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')3556280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')3556280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')3556280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')3556280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')4318340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')4318340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')4318340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')4318340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')571.545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')571.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')571.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')571.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')584.246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')584.246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')584.246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')584.246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')609.648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')609.648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')609.648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')609.648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')622.349
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')622.349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')622.349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')622.349
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')685.854
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')685.854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')685.854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')685.854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')711.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')711.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')711.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')711.256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.10,75 pulgadas (3/4 '')76260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025.41.00 pulgadas (1 '')76260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.11.50 pulgadas (1-1/2 '')76260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.00 pulgadas (2 '')76260

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda H Tipo de forma de cinturón Perfil circular de perfil de diente trapezoidal
Transmission Torque Transmisión de par regular

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la diferencia entre los cinturones LTBN y TBN?
回答: LTBN y TBN funcionarán en la misma polea, siempre que sean del mismo tipo (tipo H, tipo MXL, etc.), sin embargo, una correa LTBN transporta productos en su superficie externa, lo que puede ser más costoso, y TBN está diseñado para la transmisión de torque .

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico