(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR3 (Serie GT).

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR3 (Serie GT).
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: MR3 (para PowerGrip®)
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Serie PowerGrip®
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie MR3/GT (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bandas dentadas de alto torque: tipo MR3: Related Image

Tipo [M] Material
GBN (1) Caucho posterior Neopreno
(2) Caucho del diente
(3) Cable central Cuerdas de tracción
(4) Tela del diente Tela de nylon

Especificaciones

 

Número de parte
         
Tipo   Banda N.°   Banda nominal
Anchura
GBN   219 MR3 - 060

 

Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
  Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
  Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
GBN
(Caucho)
·99 MR3   33 99   GBN
(Caucho)
408 MR3   136 408
·111 MR3   37 111   ·414 MR3   138 414
·123 MR3   41 123   ·420 MR3   140 420
·129 MR3   43 129   ·447 MR3   149 447
·159 MR3   53 159   ·450 MR3   150 450
·165 MR3     55 165   ·474 MR3   158 474
·180 MR3   60 180   ·480 MR3   160 480
·183 MR3   61 183   ·483 MR3   161 483
·189 MR3   63 189   ·489 MR3   163 489
195 MR3   65 195   495 MR3   165 495
·201 MR3   67 201   501 MR3   167 501
·219 MR3 060 73 219   ·504 MR3 060 168 504
·225 MR3 (6 mm) 75 225   510 MR3 (6 mm) 170 510
·240 MR3   80 240   513 MR3   171 513
·243 MR3 090 81 243   ·537 MR3 090 179 537
252 MR3 (9 mm) 84 252   ·552 MR3 (9 mm) 184 552
·255 MR3   85 255   ·564 MR3   188 564
·267 MR3 150 89 267   ·600 MR3 150 200 600
·282 MR3 (15 mm) 94 282   ·630 MR3 (15 mm) 210 630
285 MR3   95 285   ·684 MR3   228 684
·291 MR3   97 291   ·735 MR3   245 735
·300 MR3   100 300   ·750 MR3   250 750
·339 MR3   113 339   ·786 MR3   262 786
·348 MR3   116 348   ·840 MR3   280 840
·357 MR3   119 357   ·945 MR3   315 945
·360 MR3   120 360   ·1050 MR3   350 1050
363 MR3   121 363   ·1080 MR3   360 1080
·375 MR3   125 375   ·1536 MR3   512 1536
390 MR3   130 390   ·1587 MR3   529 1587
·393 MR3   131 393   ·2061 MR3   687 2061

· Seis días para enviar.
*Cotización de todas las otras longitudes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN99MR3-060
GBN99MR3-090
GBN99MR3-150
GBN1050MR3-060
GBN1050MR3-090
GBN1050MR3-150
GBN1080MR3-060
GBN1080MR3-090
GBN1080MR3-150
GBN111MR3-060
GBN111MR3-090
GBN111MR3-150
GBN123MR3-060
GBN123MR3-090
GBN123MR3-150
GBN129MR3-060
GBN129MR3-090
GBN129MR3-150
GBN1536MR3-060
GBN1536MR3-090
GBN1536MR3-150
GBN1587MR3-060
GBN1587MR3-090
GBN1587MR3-150
GBN159MR3-060
GBN159MR3-090
GBN159MR3-150
GBN165MR3-060
GBN165MR3-090
GBN165MR3-150
GBN180MR3-060
GBN180MR3-090
GBN180MR3-150
GBN183MR3-060
GBN183MR3-090
GBN183MR3-150
GBN189MR3-060
GBN189MR3-090
GBN189MR3-150
GBN195MR3-060
GBN195MR3-090
GBN195MR3-150
GBN201MR3-060
GBN201MR3-090
GBN201MR3-150
GBN2061MR3-060
GBN2061MR3-090
GBN2061MR3-150
GBN219MR3-060
GBN219MR3-090
GBN219MR3-150
GBN225MR3-060
GBN225MR3-090
GBN225MR3-150
GBN240MR3-060
GBN240MR3-090
GBN240MR3-150
GBN243MR3-060
GBN243MR3-090
GBN243MR3-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

69933
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

99933
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

159933
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61080360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91080360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151080360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

611137
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

911137
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1511137
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

912341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1512341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

912943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1512943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61536512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91536512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151536512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61587529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91587529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

151587529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

615953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

915953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1515953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

916555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1516555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

618060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

918060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1518060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

618361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

918361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1518361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

618963
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

918963
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1518963
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

619565
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

919565
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1519565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

620167
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

920167
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1520167
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62061687
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

92061687
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

152061687
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

621973
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

921973
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1521973
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

622575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

922575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1522575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

624080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

924080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1524080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

624381
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

924381
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1524381
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Tipo de banda MR3 (para PowerGrip®) Tipo de forma de cinturón Serie PowerGrip® Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico