(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

[NAAMS] Bloque en L con forma en T estándar y 4 barrenos configurables

[NAAMS] L-Block T-Shape 4 Holes: imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALB /ALBTFBA-36 de acero(Óxido negro)
ALB/ SALBTFBAcero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] L-Block T-Shape 4 Holes: imagen relacionada[NAAMS] L-Block T-Shape 4 Holes: imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] L-Block T-Shape 4 Holes: imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] L-Block T-Shape 4 Holes: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ALB 140M
ALB 151
ALB 553M
 
Número de parte
           
Tipo Anchura Longitud A Orificio de montaje (A) Espiga (D) Espiga (DA)
ALBTFA 20-A85-N9-D6-DA6
SALBTFA 25-A111-N11-D6-DA8

NAAMS estándar (bloque LT de la serie de 25 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)AWB1B2B3B4
M10N11Orificio de espiga D (1)Z C'Bore (1)Orificio de espiga DA (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB150M151M140M141M8 F7+0.013/+0.028Para M10 SHCS8 H60/+0.0098525.05102430
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloque LT serie 25 mm con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)AWB1B2B3B4
M3/8N13/32Orificio de espiga D (1)Z C'Bore (1)Orificio de espiga DA (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB1501511401415/16 "0/-0.0005Para 3/8-16 SHCS5/16 "0/-0.00058525.05102430
M3/8 (Orificio roscado 3/8-16), N13/32 (orificio pasante ø13/32)

NAAMS estándar (bloque LT serie 20 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)AWB1B2B3B4
M8N9Orificio de espiga D (1)Z C'Bore (1)Orificio de espiga DA (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB330M331M340M341M'6 F7+0.010/+0.022Para M8 SHCS6 H60/+0.0088520.05102330
551M552M553M554M8 F7+0.013/+0.028Para M8 SHCS8 H60/+0.0098520.05102330
M8 (M8x1.25 Agujero roscado), N9 (ø9 Agujero pasante)

NAAMS configurables (bloques LT)
TipoW
Anchura
(±0.3)
Longitud A
(1 mm inc.)
Orificio de montaje
Slelection (A)
Selección de orificios (1)Selección de orificios (2)Z
Agujero C'Bore (1)
B1B2B3B4
Orificio de espiga D (1)Orificio de anclaje D (2)
 Tolerancia Tolerancia
ALBTFB
SALBTFB
20 (Serie)85 - 120N9
M8
D6 F7
D8 F7
+0.010/+0.022
+0.013/+0.028
DA8 H6
DA6 H6
0/+0.008Para M8 SHCSA-55-25A-55-20A-55-7A-55
0/+0.009
25 (Serie)85 - 120N11
M10
D8 F7+0.013/+0.028DA8 H60/+0.009Para M10 SHCSA-55-25A-55-20A-55-6A-55
N- Agujero pasante, M- Agujero roscado (rosca gruesa), D/DA- Agujero de espiga
N9 para tornillo M8, N11 para tornillo M10
M8 (M8x1.25 Agujero roscado), M10 (M10x1.5 Agujero roscado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB140
ALB140M
ALB141M
ALB150
ALB150M
ALB151M
ALB330M
ALB331M
ALB340M
ALB341M
ALB551M
ALB552M
ALB553M
ALB554M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico (W) Ancho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros A T-Block
Numero de agujeros 4 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico