(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar y barrenos configurables 4x4 (Números de pieza)

[NAAMS] L-Block Standard 4x4 Holes: imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALB /ALBFBA-36 de acero(Óxido negro)
ALB/ SALBFBAcero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x4 Holes: imagen relacionada[NAAMS] L-Block Standard 4x4 Holes: imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x4 Holes: imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x4 Holes: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ALB 080M
ALB 081
ALB 512M
 
Número de parte
                 
Tipo Anchura Espesor Longitud A Longitud B Orificio (M) Espiga (D) Orificio (MA/NA) Espiga (DA)
ALBFB 15-T10-A90-B65-M8-D8-NA11-DA6
SALBFB 20-T19-A110-B110-M10-D6-MA10-DA8

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 25 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)WABTA1B1
MA10NA11Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB080M081M070M071M8 H6+0/+0.009M108 H6+0/+0.00925856520105
MA10 (M10x1.5 agujero roscado), NA11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloques serie L de 25 mm con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)WABTA1B1
MA3/8NA13/32Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB0800810700715/16+0/-0.00053/8-165/16+0/-0.000525856520105
MA3/8 (Orificio roscado 3/8-16), NA13/32 (orificio pasante ø13/32)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 20 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)WABTA1B1
MA8NA9Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB380M381M370M371M6 H6+0/+0.008M86 H6+0/+0.00820856520105
510M511M512M513M8 H6+0/+0.009M88 F7+0.013 /+0.02820856520105
M8 (Agujero roscado M8x1.25), NA9 (Agujero pasante de ø9.0)

NAAMS configurables (bloques L)
TipoAncho WT
Espesor
(1 mm inc.)
A
Longitud
(1 mm inc.)
B
Longitud
(1 mm inc.)
Selección de orificios (1)Selección de orificios (A)/(2)A1B1
Selección de orificios (1)Orificio de espiga (1)Selección de orificio (A)Orificio de espiga (2)
 Tolerancia Tolerancia
ALBFB
SALBFB
20
25
14 ~ 20 (B1=5)
10 ~ 20 (B1≥20)
80 - 12065 - 120
B1 = 5 o B1 ≥ 20
M8
M10
D6 F7
D8 F7
+0.010/+0.022
+0.013/+0.028
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6 H6
DA8 H6
+0/0.008
+0/0.009
A-55-TB-40-T
B1=5
o B1≥20
Condición: B1 = 5 o B1 ≥ 20
N- Agujero pasante, M- Agujero roscado (rosca gruesa), D- Agujero de espiga
N9/NA9 para tornillo M8, N11/NA11 para tornillo M10
MA8/M8 (Agujero roscado M8x1.25), MA10/M10 (Agujero roscado M10x1.5)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB070
ALB071M
ALB080M
ALB081M
ALB370M
ALB371M
ALB380M
ALB381M
ALB510M
ALB511M
ALB512M
ALB513M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico (W) Ancho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros A Estándar
Numero de agujeros 4x4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico