(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportadores de Correa Dentada - Serie GV, de dos pistas, transmisión central.

Transportadores de Correa Dentada - Serie GV, de dos pistas, transmisión central.
  • Producto Nuevo

Transportador de correa dentada ideal para transporte de palets e instalación en equipos. Cuenta con un marco de 2 ranuras para instalación de accesorios, diámetro de polea 30mm.

Número de piezaBTamaños disponibles
L280 or more
300
L305 or more
400
L405 or more
500
L505 or more
600
L605 or more
700
L705 or more
800
L805 or more
900
L905 or more
1000
L1005 or more
1100
L1105 or more
1200
L1205 or more
1300
L1305 or more
1400
L1405 or more
1500
L1505 or more
1600
L1605 or more
1700
L1705 or more
1800
L1805 or more
1900
L1905 or more
2000
GVTWNU
GVTWNS
50 to 100
110 to 150
160 to 200
210 to 250
260 to 300
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
MaterialAluminioAluminioAluminio
Tratamiento de superficiesAnodizado claroPintadoPintado


■ Peso del transportador
* Valores de referencia (varían según el fabricante del motor) (kg)
Ancho del cinturón
B (mm)
Longitud del transportador L (mm)
500100015002000
1003.54.55.56.4
2003.84.75.76.7
3004.05.06.07.0
* Cuando la potencia del motor sea de 25 W, añadir 1,5 kg.

Especificaciones

Número de piezaBLMotorBanda
Especificaciones
fabricante de motores
Selección
(Modificaciones) 
 
SalidaVoltajeEspecificacionesEngranaje
del engranaje
GVTWNS300200025SA220IM5HB(MP · FYA · FYB · PK · NA · WA)
Número de piezaB
Incrementos de 10 mm
L
Incrementos de 5 mm
MotorEspecificaciones de la correaSelección del fabricante del motor
Los precios varían según
fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificacionesRelación de reducción del engranaje
GVTWNU
(Tipo de motor intraborda)

GVTWNS
(Tipo de motor fuera de borda)
50 to 300280 to 20006TA110
TA220
TA115
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
25
60
120
30
75
150
36
90
180
50
100
H (uso general, translúcido)
S (para deslizamiento, verde)
J (sin banda)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
* Para C, la velocidad de transporte puede disminuir aproximadamente un 20%.
(Fase única)
25TA110
TA220
TA115
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
120
7.5
25
75
150
9
30
90
180
12.5
36
100
15
50
 
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
* Para C, la velocidad de transporte puede disminuir aproximadamente un 20%.
(Fase única)
SA220
SA230
(3 fases)
IM
(Motor de velocidad constante)
6
25
NV
(Sin motor)
NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte.
Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la salida del motor. Para conocer los detalles de las dimensiones, consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores.
Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe ensamblar la unidad siguiendo las instrucciones del manual de procedimientos de ensamblaje incluido. Consulte nuestro sitio de selección de transportadores para obtener detalles sobre el empaque.
Los soportes de montaje para controladores de velocidad no se incluyen con el motor de velocidad variable. Cuando se requieran soportes de montaje para controladores de velocidad, seleccione [SCB] como modificación.
Independientemente de las especificaciones de la correa, no se recomienda usar la correa mientras el transportador está inclinado.
Número de Parte
GVTWNS-[50-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTWNS-[50-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTWNS-[50-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​C,​R]
GVTWNU-[50-300/10]-[280-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INVC,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​AS,​B,​C,​R]
GVTWNU-[50-300/10]-[280-3000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INVC,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​AS,​B,​C,​R]
GVTWNU-[50-300/10]-[280-3000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INVC,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​AS,​B,​C,​R]
GVTWNU-[50-300/10]-[280-3000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INVC,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​AS,​B,​C,​R]
GVTWNU-[50-300/10]-[280-3000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INVC,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​AS,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda W
(mm)
Longitud del transportador L
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Tensión del motor (monofásico) TA
(V)
4. Tensión del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 30006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 30006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 30006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 30006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300280 ~ 30006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - verde [S] / Sin cinturón [J] / Uso general - translúcido [H][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico