(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión final, diámetro de polea 50mm.

Transportadores de Correa - Distribución de doble vía, transmisión final, diámetro de polea 50mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Como hay dos filas de superficies transportadoras, se pueden montar sensores y topes entre las correas. El reemplazo de la correa se puede realizar más fácilmente en comparación con CVSTB.

(i)Advertencia

  • Reemplazos para las bandas LTBRA son estan disponibles como estándar favor de comuicarse con nosotros para los repuestos
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

 

Transportadores de correa dentada de doble pista, transmisión final, marco de 3 ranuras (diámetro de la polea 50 mm): imagen relacionada
 
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[ M ] MaterialAluminioAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVGTB16088025T200IM120SB
Número de piezaAncho B
Incrementos de 1 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVGTB80 to 300265 to 300025
40
(Fase única)
TA100
TA110 TA115
TA200
TA220 TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM *solo motor oriental
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (para deslizamiento, verde)
J (sin banda)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
(Trifásico)
SA200
SA220 SA230
IM (Motor de velocidad constante)
NV (sin motor)Nuevo México (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[!] Conecte el motor de modo que la correa gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y detalles del motor, haga clic aquí .
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón, haga clic aquí .
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 

Modificaciones

Transportadores de correa de distribución de doble vía, transmisión final, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVGTB-[80-300/1]-[265-2000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTB-[80-300/1]-[265-2000/5]-[25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTB-[80-300/1]-[265-2000/5]-[25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTB-[80-300/1]-[265-2000/5]-[25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
CVGTB-[80-300/1]-[265-2000/5]-[25,​40]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Paso de cinturón B
(mm)
2. Longitud de la correa L
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

51 Días o más

80 ~ 300265 ~ 200025 ~ 40--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Inversor de motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

51 Días o más

80 ~ 300265 ~ 200025 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Inversor de motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

51 Días o más

80 ~ 300265 ~ 200025 ~ 40-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Inversor de motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

51 Días o más

80 ~ 300265 ~ 200025 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Inversor de motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

51 Días o más

80 ~ 300265 ~ 200025 ~ 40100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Inversor de motor de velocidad constante / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Deslizante - Verde [S] / Sin cinturón - [J][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: dado que hay dos filas de superficies transportadoras, se pueden montar sensores y topes entre las correas. El reemplazo de la correa se puede hacer más fácilmente en comparación con CVSTB.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 64.8 Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo
Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 50 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50 Posición del módulo de accionamiento Unidad principal de varias filas
Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico