(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes de 2500 mm+
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L |
HFSF8-4545 | - | 800 |
KHFSF8-4545 | - | 4000 |
Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Número de parte | L 0.5 mm Incremento | Masa kg/m | Área seccional mm2 | Momento transversal de inercia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado claro | HFSF8-4545 | 50~4000 | 1.97 | 730 | 13.88x104 | 14.58x104 |
HFS | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado negro | HFSFB8-4545 | 50~4000 | 1.97 | 730 | 13.88x104 | 14.58x104 |
HFSL | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado claro | HFSLF8-4545 | 50~4000 | 1.6 | 590 | 10.88x104 | 11.33x104 |
GFS | Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 | Anodizado claro | GFSF8-4545 | 50~4000 | 3.16 | 1172 | 24.54x104 | 23.36x104 |
Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Número de parte | L (mm) |
Área seccional mm2 | Momento transversal de inercia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado claro | KHFSF8-4545 | 4000 | 730 | 13.88x104 | 14.58x104 |
HFS | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado negro | KHFSFB8-4545 | 4000 | 730 | 13.88x104 | 14.58x104 |
HFSL | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Anodizado claro | KHFSLF8-4545 | 4000 | 590 | 10.88x104 | 11.33x104 |
GFS | Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 | Anodizado claro | KGFSF8-4545 | 4000 | 1172 | 24.54x104 | 23.36x104 |
Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.
Categoría | Nombres de las modificaciones | Códigos | Explicaciones | Página del catálogo |
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de pieza | P2-679 y 680 | |||
Extremo roscado | Extremo roscado en el orificio de centrado | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | Agregue roscas en los extremos del marco. | P2-681 |
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina | LSP/RSP/SPW | P2-692 | ||
Especifique cómo cortar | Corte de precisión | SC | Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2) Disponible solo para L ≦ 1500 | P2-682 |
Corte de 45 grados | L_T45/R_T45 | Cortar a un ángulo de 45 grados. | ||
Orificios de acceso para llaves | Orificio de acceso para llaves en posición fija | LWP/RWP | Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. | P2-683 y 684 |
Orificio de acceso para llaves en posición especificada | AH/BH/AV/BV | Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. | P2-685 y 686 | |
Barrenos | Barrenos en la posición especificada | Z6/XA100 | Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa. | P2-687 |
Orificios para un tipo específico de junta ciega | Orificio D | LDH/RDH | Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. | P2-688 |
Orificio S | LSH/RSH | Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. | P2-689 | |
Orificio M | LMH/RMH | Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. | P2-690 | |
Orificio L | JLP/KLP | Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. | P2-691 | |
Otras modificaciones | Extremo roscado de la serie GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. | P2-692 |
Extremo roscado de la serie HFSR | LTS/RTS/TSW | Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GFSF8-4545-[50-1800/0.5] |
GFSF8-4545-[1801-2000/0.5] |
HFSF8-4545-[50-1800/0.5] |
HFSF8-4545-[1801-2000/0.5] |
HFSFB8-4545-[50-1800/0.5] |
HFSFB8-4545-[1801-2000/0.5] |
HFSLF8-4545-[50-1800/0.5] |
HFSLF8-4545-[1801-2000/0.5] |
Cargando…
Tamaño de extrusión estándar(mm) | 45 | Tamaño de extrusión | 45x45 | Serie de extrusión | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de extrusión | Cuadrado | Número de ranuras de extrusión | 1 ranura-1 ranura | Número de superficies acanaladas | Tres ranuras laterales |
Superficie fresada | Ninguno | Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) | 45 | Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) | 45 |
Dimensión L fija, especificada | Configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente