(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusión de aluminio 40 × 80 con superficies fresadas - Serie 5, base 20

Extrusión de aluminio 40 × 80 con superficies fresadas - Serie 5, base 20

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Extrusión serie HFSP5 con superficies superior e inferior fresadas, 60 mm x 40 mm. Se pueden utilizar para el montaje de guías lineales.

  • Componentes inCAD
Extrusión de aluminio con superficies fresadas- Serie 5, Base 20, 40 mm x 60 mm: Imagen relacionada
Extrusión de aluminio con superficies fresadas- Serie 5, Base 20, 40 mm x 60 mm: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
HFSP5-8040-300
■Extrusiones de longitud configurables
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parteL
Incremento de 0.5 mm
TA
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5AnodizarHFSP5-408050~400079.240
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5AnodizarHFSP5-804050~400039.280

Modificaciones

Extrusión de aluminio con superficies fresadas- Serie 5, Base 20, 40 mm x 60 mm: Imagen relacionada
 

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSP5-4080-[100-1800/0.5]
HFSP5-4080-[1801-2000/0.5]
HFSP5-8040-[100-1800/0.5]
HFSP5-8040-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Número de ranuras de extrusión Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)
(mm)
Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040x802 ranuras-4 ranuras4079.2100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040x802 ranuras-4 ranuras4079.21801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080x404 ranuras-2 ranuras8039.2100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080x404 ranuras-2 ranuras8039.21801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusión de aluminio con superficies fresadas- Serie 5, Base 20, 40 mm x 60 mm: Imagen relacionada
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 40 Serie de extrusión 5 series Tipo de extrusión Rectángulo
Tipo de extrusión HFS Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales
Superficie fresada Molido Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf