(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaelectroimanes - rectangular

Portaelectroimanes - rectangular
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tipo rectángulo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de electroimanes rectangulares, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
・Materials
  [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo Acero al carbón 1018 Niquelado electrolítico
Parte de plástico Resina epoxica -

Especificaciones

Número de parte
MGD20
Número de parte H d1 d2 (A) C M1xP Profundidad efectiva del tornillo E (L) F Voltaje (V) Corriente (A) Max. Fuerza de Atracción N {kgf} Masa (g)
Tipo D m1
MGD 20 20 6 17.6 5.5 5 4x0.7 5 20 700 40 24 0.13 40 {4} 100
30 20 13 27.6 5.5 7 6x1.0 10 30 700 60 24 0.17 150 {15} 200
[ ! ]Maximum attraction force is for subject material of 1018 Carbon Steel (polished surface, 50mm thick plate).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGD20
MGD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30

Cargando…

  1. 1

Más información

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada

Ejemplo

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Tipo de rectángulo