(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con avellanado, cuadrado y rectángulo

Imanes con agujero avellanado, cuadrado&rectángulo: imagen relacionada
 
Tipo(1)(2)Temperatura, resistente al calorPolaridad
CuadradoRectángulo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesAnteriorPosterior
HXCSHXCREquivalente a SS400NiqueladoImán de neodimioNiquelado80°CNS

Especificaciones

Número de pieza
HXCC10

[ ! ]Manipule con cuidado ya que estos materiales son muy frágiles. Para el par de apriete (valor de referencia), consulte la Pág. 291.
Número de piezaTd1Hd2re3t BPAccesorio (tornillo de cabeza plana de acero inoxidable)Fuerza de atracción N{kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoAHXCSHXCRHXCSHXCR
(tipo cuadrado)
HXCS
(tipo rectángulo)
HXCR
846.43.25.530.6158M2.5-8x1 piezaM2.5-8 × 2 piezas7.8 {0.8}17.6 {1.8}1200 to 3900
105846.53.50.82010M3-10x1 piezaM3-10x2 piezas19.6 {2.0}39.2 {4.0}1500~4000
1269.64.86.53.51.02512M3-10x1 piezaM3-10x2 piezas29.4 {3.0}68.6 {7.0}3200 to 4000
15612.64.894.81.03015M4-12x1 piezaM4-12x2 piezas49.0 {5.0}98.1 {10.0}3800~4000
20717.25.6115.81.24020M5-15x1 piezaM5-15 × 2 piezas127.5 {13.0}230.5 {23.5}3800 to 4000
25821.26.2137.01.65030M6-16x1 piezaM6-16 × 2 piezas181.4 {18.5}294.2 {30.0}3700~4000
[ ! ]La fuerza de atracción y la densidad de flujo magnético superficial son solo para referencia.
[ ! ]Debido a la naturaleza del producto, puede haber algunos fragmentos, pero esto no tiene efecto sobre el magnetismo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXCR8
HXCR10
HXCR12
HXCR15
HXCR20
HXCR25
HXCS8
HXCS10
HXCS12
HXCS15
HXCS20
HXCS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Ancho
(mm)
Tipo cuadrado, ancho A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.888
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.019.61010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.029.41212
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.1~50.0491515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~127.52020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100.1~181.42525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

1010.1~20.019.61010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.029.41212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.1~50.0491515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10100.1~127.52020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~181.42525

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Cuadrado Tipo de imán (material) Imán de neodimio Polo magnético Niquelado
Tipo de perno N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico