(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con avellanado, forma redonda

Magnets with Countersink Hole, Round Shape:Related Image

Tipo Temperatura, resistente al calor Polaridad
Redondo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Anterior Posterior
HXCC Equivalente a SS400 Niquelado Imán de neodimio Niquelado 80°C N S
HXCC-S S N
HXCCH Imanes de neodimio resistentes al calor 150°C N S

Especificaciones

Número de parte
HXCC10

[ ! ]Handle with care since these materials are very brittle. For Tightening Torque (Value for Reference), refer to P. 291.
Número de parte T d1 H d2 d3 t Accesorio (tornillo de cabeza plana de acero inoxidable) Fuerza de atracción N{kgf} Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G] Precio unitario
Tipo A HXCC HXCC−S HXCCH
(Tipo redondo)
HXCC
HXCC−S
HXCCH
8 4 6.4 3.2 5.5 3 0.6 M2.5-8x1 pieza 3.9{0.4} 1200~3900
10 5 8 4 6.5 3.5 0.8 Pieza M3-10x1 5.8{0.6} 1500~4000
12 6 9.6 4.8 6.5 3.5 1.0 Pieza M3-10x1 15.7{1.6} 3200~4000
15 6 12.6 4.8 9 4.8 1.0 Pieza M4-12x1 24.5{2.5} 3800~4000
20 7 17.2 5.6 11 5.8 1.2 Pieza M5-15x1 58.8{6.0} 3800~4000
25 8 21.2 6.2 13 7.0 1.6 Pieza M6-16x1 152.0{15.5} 3700~4000
[ ! ]Attraction force and surface magnetic flux density are for reference only.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXCC8
HXCC10
HXCC12
HXCC15
HXCC20
HXCC25
HXCC-S10
HXCC-S12
HXCC-S15
HXCC-S20
HXCC-S25
HXCCH10
HXCCH12
HXCCH15
HXCCH20
HXCCH25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Tipo de imán (material) Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
Tipo de perno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.03.9[Imán de neodimio] Imán de neodimio8N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.05.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio10N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.015.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio12N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.024.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio15N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.1~60.058.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio20N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100.1~152.0[Imán de neodimio] Imán de neodimio25N
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.05.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio10S
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.015.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio12S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.024.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio15S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.1~60.058.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio20S
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100.1~152.0[Imán de neodimio] Imán de neodimio25S
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.05.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor10N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.015.7[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor12N
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.1~30.024.5[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor15N
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1050.1~60.058.8[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor20N
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.1~152.0[Imán de neodimio] Imán de neodimio resistente al calor25N

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Redondo Polo magnético Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico