(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela Avellanada

Arandela Avellanada
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Tornillos ornamentales, arandelas ornamentales.

  • Componentes inCAD
Arandela ornamental: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
VISZC2700 Latón (JIS) Latón (JIS)Niquelado
VIZSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
VISZ4
■ Arandelas para tornillo ornamental
Número de parteDt
Tipod
VISZ
(Latón)
3102
4122.5
5143
6163.5
VIZS
(Acero inoxidable)
3102
4122.5
5143
6163.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VISZ6
VIZS3
VIZS4
VIZS5
VIZS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rosca Nominal (M) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable6Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Arandelas para tornillo decorativo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico