(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos escalonados - Phillips, longitud de paso configurable

Tornillos escalonados - Phillips, longitud de paso configurable

<Nuevo> Se agrega material de acero inoxidable 304. [2023]
· Forma: de pasos
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Phillips
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Pernos escalonados: cabeza extrabaja: Related Image
· Materiales
Phillips[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DBJBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
DBJMAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
DBJSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L-F
DBJS6-3-10
Carga de rotura de tracción de referencia (N)
 Phillips
M31950
M54630
*Los datos anteriores son de referencia, no están garantizados.
■ Phillips
Número de parteIncremento de 1 mmEDA
TipoM (grueso)LF
DBJB
DBJM
DBJS
31~203~62.8581
44~83.56101.2
55~104.78121.4
66~125.610161.5
88~126.212181.5
1010~156.915201.5

Modificaciones

Pernos escalonados: cabeza extrabaja: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DBJB3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJB4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJB5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJB6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJB8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJB10-[1-20/1]-[10-15/1]
DBJM3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJM4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJM5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJM6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJM8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJM10-[1-20/1]-[10-15/1]
DBJS3-[1-20/1]-[3-6/1]
DBJS4-[1-20/1]-[4-8/1]
DBJS5-[1-20/1]-[5-10/1]
DBJS6-[1-20/1]-[6-12/1]
DBJS8-[1-20/1]-[8-12/1]
DBJS10-[1-20/1]-[10-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 61 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 81 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 101 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 151 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045-3 ~ 61 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045-4 ~ 81 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045-5 ~ 101 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045-6 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045-8 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045-10 ~ 151 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno3 ~ 61 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno4 ~ 81 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno5 ~ 101 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno6 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno8 ~ 121 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Ninguno] Ninguno10 ~ 151 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica de pasos Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico