(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Pernos extractores
· Solicitud: Estándar
· Clase de resistencia (acero): 10.9
· Clase de resistencia (inoxidable): A2-50
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tolerancia D | [M] Material | [H] Dureza | Clase de fuerza |
GDMSB | g6 | Aleación de acero 4137 | 33~38HRC | 10.9 |
GDSMSB | Acero inoxidable 304 | - | A2-50 | |
HDMSB | h7 | Aleación de acero 4137 | 33~38HRC | 10.9 |
HDSMSB | Acero inoxidable 304 | - | A2-50 |
Número de parte | - | L | - | F | - | M |
HDSMSB6.5 | - | 30 | - | F12 | - | M5 |
Tolerancia D | A | B | C | E | T | Condiciones de maquinado L + F | ||
D | g6 | h7 | ||||||
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 5 | |||||||
5 | 9 | 3 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | L+F≤47 | ||
5.5 | 6 | |||||||
6 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | ||
6.5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 7 | |||||
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | ||
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
MxP |
3x0.5 |
4x0.7 |
5x0.8 |
6x1.0 |
8x1.25 |
10x1.5 |
Número de parte | L Incremento de 0.1 mm | F Incremento de 0.5 mm | M | ||||||
Tipo | D | ||||||||
GDMSB GDSMSB HDMSB HDSMSB | 4 | 10~40 | 3~9 | 3 | 4 | ||||
4.5 | 10~40 | 3~9 | 3 | 4 | |||||
5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||
5.5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||
6.5 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||
8 | 10~60 | 6~18 | 5 | 6 | 8 | ||||
10 | 10~60 | 8~24 | 6 | 8 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
GDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
GDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
GDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
HDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
HDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
HDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
HDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Pernos de Separador |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente