(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agrega material de acero inoxidable 304. [2023]
· Forma: de pasos
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tornillos de cabeza de botón | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
DBBB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
DBBM | Acero al carbón 1045 | Niquelado electrolítico |
DBBS | Acero inoxidable 303 | - |
Número de parte | - | L | - | F |
DBBM6 | - | 3 | - | 10 |
Tapa de cabeza de botón | |
M3 | 1950 |
M5 | 4630 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | ||
Tipo | M (grueso) | L | F | ||||||
DBBB DBBM DBBS | 3 | 5~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | ||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | ||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | ||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | 5 | 1.5 | 4 | ||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 | 6 | 1.5 | 4.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DBBB3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBB4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBB5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBB6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBB8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBB10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBM3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBM4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBM5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBM6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBM8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBM10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBS3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBS4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBS5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBS6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBS8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBS10-[5-20/1]-[10-15/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | de pasos | Aplicación | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente