(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Área de montaje más pequeña en un promedio de 36% que el tipo de montaje lateral.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
CCTF | Número de clase de hierro fundido 35 | Capa de conversión de óxido negro o fosfato | Tornillo de ajuste |
CCTFM | Niquelado electrolítico |
Número de pieza |
CCTFM35 |
Número de pieza | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K (d1) | (R) | M | ||
Tipo | D | SoportesH7 | ||||||||||||
Solo soporte CCTF CCTFM | 10 | +0.015 0 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 |
12 | +0.018 0 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 9 | 18 | 14 | M5 (4.3) | 14 | M4 | |
15 | +0.018 0 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 9 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | |
20 | +0.021 0 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | M6 (5.2) | 20 | M5 | |
25 | +0.021 0 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 9 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | |
30 | +0.021 0 | 85 | 48 | 65 | 25 | 49 | 55 | 9 | 30 | 28 | M8 (6.8) | 27 | M6 | |
35 | +0.025 0 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | |
40 | +0.025 0 | 110 | 60 | 85 | 30 | 64 | 71 | 12 | 40 | 36 | M10 (8.6) | 35 | M8 | |
50 | +0.025 0 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 12 | 50 | 41 | M10 (8.6) | 40 | M10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CCTF10 |
CCTF12 |
CCTF15 |
CCTF20 |
CCTF25 |
CCTF30 |
CCTF35 |
CCTF40 |
CCTF50 |
CCTFM10 |
CCTFM12 |
CCTFM15 |
CCTFM20 |
CCTFM25 |
CCTFM30 |
CCTFM35 |
CCTFM40 |
Cargando…
Separar / Establecer artículo | Objeto unico | Indicaciones de montaje | Montaje en pared | Forma de soporte | Brida cuadrada |
---|---|---|---|---|---|
Forma del poste | Redondo | Tipo de mensaje | No provisto | Material de soporte | Número de clase de hierro fundido 35 |
Método de fijación posterior | Tornillo opresor | Forma de orificio de montaje | Orificio roscado interno | Accesorios de fijación posterior | Tornillo opresor |
Agujero de espiga | No provisto | Tipo de venta | Solo soporte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente