(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos hexagonales de sujeción - punta giratoria

Pernos hexagonales de sujeción - punta giratoria
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Plano
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Este producto no se usa para girar bolas de cara sino para sujetar piezas de trabajo.
    (Las bolas de cara no giran necesariamente dependiendo de las condiciones de calafateo de las bolas de cara).
    Para el tipo de ángulo, una esfera de su hemisferio aparece en la cara, en lugar de un plano plano por su rotación.
    En tal caso, regrese su posición usando cinta adhesiva e imán.
Ángulo de bola de sujeción de cabeza hexagonal, abrazadera de punta: imagen relacionada
・Materials
Tipo Cuerpo principal Bola
[M] Material [H] Dureza [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [H] Dureza
BFASM Aleación de acero 4137 32~40HRC (Óxido negro) Acero para rodamientos 52100 62HRC~

Especificaciones

Número de parte - L
BFASM6 - 20
Número de parte L L1 A B E1 d1 d4 (S3)
Tipo M
BFASM 6 20 30 40     2 11.5 10 4 5.6 3.2 0.6
8 20 30 40     2.5 15 13 5.5 8 4.5 0.8
10     40 50   3 19.6 17 7 9.5 6 0.9
12       50 60 3.5 21.9 19 8 12.7 7.2 1
16       50 60 4 27.7 24 10 15.9 10.7 1.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFASM6-20
BFASM6-30
BFASM6-40
BFASM8-20
BFASM8-30
BFASM8-40
BFASM10-40
BFASM10-50
BFASM12-50
BFASM12-60
BFASM16-50
BFASM16-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Notas sobre los tornillos de sujeción
Este producto no se usa para girar bolas de cara sino para sujetar piezas de trabajo. (Las bolas de cara no giran necesariamente según las condiciones de calafateo de las bolas de cara).
Para el tipo de ángulo, una esfera de su hemisferio aparece en la cara, en lugar de un plano plano por su rotación. En tal caso, regrese su posición usando cinta adhesiva e imán.

 

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de perno Material (cuerpo) 4137 Aleación de acero o equivalente.
Material (bola) Acero 52100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico